Schneider-Electric Rexel
 
GBX080032K foto- rexel-netherland
GBX080032K
GBX - Planetair tandwielkast - Ø80mm - 32:1 <9' - Rechte vertanding - 120 Nm
EAN Code: 
3606480388415
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Bereik compatibiliteit Lexium 28
Lexium 32
Lexium 62 ILM
Lexium 52
Lexium 62
Type product of component Planeettandwielkast
Type tandwielkast Rechte tanden
Modelnaam apparaat GBX
Compatibiliteit product BMH (70 mm, 1 motorgroepen)
BSH (70 mm, 1 motorgroepen)
BCH2 (80 mm, 1 motorgroepen)
SH3
MH3
ILM
Externe diameter tandwielkast 80 mm
Vertagingsverhouding 32:1
Complementair
Maximum torsional backlash 9 arc.min
Torsiestijfheid 6,5 N.m/boogmin
Kleur behuizing Zwart
Materiaal behuizing Zwart geanodiseerd aluminium
Materiaal as C 45
Bijkomende informatie Gesmeerde levensduur
Levensduur in uren 30000 h bij 100 rpm bij 30 °C
Montagepositie Eender welke positie
Efficiency 94 %
Maximale radiale kracht Fr 650 N bij 100 rpm, kracht uitgeoefend op middelm. afstand van uitv.sch. tijd. 30.000 uur bij 30 °C
Maximale axiale belasting Fa 1200 N bij 100 rpm, gedurende 30.000 uur bij 30 °C
Moment of inertia 0,39 kg.cm²
Doorlopend uitgangskoppel 120 N.m bij 100 rpm bij 30 °C
Maximaal uitvoerkoppel 192 N.m bij 100 rpm bij 30 °C
Netto gewicht 2,6 kg
Omgeving
Geluidsniveau 60 dB bij 1 m, onbelast
IP beschermingsgraad As-output: IP54
Ambient temperature for operation -25…90 °C
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)