Schneider-Electric Rexel
 
GBX120003K foto- rexel-netherland
GBX120003K
GBX - Planetair tandwielkast - Ø120mm - 3:1 <7' - Rechte vertanding - 115 Nm
EAN Code: 
3606480388439
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Bereik compatibiliteit Lexium SD3
Lexium 62
Lexium 28
Lexium 32
Lexium 62 ILM
Lexium 52
Lexium 32i
Product or component type Planeettandwielkast
Type tandwielkast Rechte tanden
Device short name GBX
Compatibiliteit product BMI (100 mm, 2 motorgroepen)
BMI (100 mm, 3 motorgroepen)
BMH (140 mm, 1 motorgroepen)
BMH (140 mm, 2 motorgroepen)
BMH (140 mm, 3 motorgroepen)
BSH (100 mm, 4 motorgroepen)
BSH (140 mm, 1 motorgroepen)
BSH (140 mm, 2 motorgroepen)
BSH (140 mm, 3 motorgroepen)
BSH (140 mm, 4 motorgroepen)
BRS3
BCH2 (100 mm, 1 motorgroepen)
BCH2 (100 mm, 2 motorgroepen)
BCH2 (130 mm, 1 motorgroepen)
BCH2 (130 mm, 2 motorgroepen)
BCH2 (130 mm, 3 motorgroepen)
BCH2 (130 mm, 4 motorgroepen)
SH3
MH3
ILM
Externe diameter tandwielkast 120 mm
Vertagingsverhouding 3:1
Complementair
Maximum torsional backlash 7 arc.min
Torsiestijfheid 12 N.m/boogmin
Kleur behuizing Zwart
Materiaal behuizing Zwart geanodiseerd aluminium
Materiaal as C 45
Bijkomende informatie Gesmeerde levensduur
Levensduur in uren 30000 h bij 100 rpm bij 30 °C
Montagepositie Eender welke positie
Efficiency 96 %
Maximale radiale kracht Fr 1500 N bij 100 rpm, kracht uitgeoefend op middelm. afstand van uitv.sch. tijd. 30.000 uur bij 30 °C
Maximale axiale belasting Fa 2100 N bij 100 rpm, gedurende 30.000 uur bij 30 °C
Moment of inertia 2,63 kg.cm²
Doorlopend uitgangskoppel 115 N.m bij 100 rpm bij 30 °C
Maximaal uitvoerkoppel 184 N.m bij 100 rpm bij 30 °C
Net weight 6 kg
Omgeving
Geluidsniveau 65 dB bij 1 m, onbelast
IP beschermingsgraad As-output: IP54
Ambient temperature for operation -25…90 °C
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 5,310 kg
Hoogte verpakking 1 1,250 dm
Breedte verpakking 1 1,252 dm
Lengte verpakking 1 1,850 dm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
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
PVC-vrij Ja
contractuele waarborg
Garantie 18 months