Schneider-Electric Rexel
 
GF1611E7 foto- rexel-netherland
GF1611E7
TeSys GF - Impulsrelais 2P(M+V) - 16A - Stuurspanning: 48V AC 50/60Hz
EAN Code: 
3389110727197
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma TeSys
Productnaam TeSys GF
Type product of component Impulsrelais
Modelnaam apparaat GF16
Gebruikscategorie AC-1
Beschrijving polen 2P
Samenstelling poolcontact 1 normaal open + 1 normaal gesloten
Ie toegekende bedrijfstroom 16 A AC-1
Ue toegekende bedrijfspanning 250 V AC 50/60 Hz
Toelaatbaar kortstondig vermogen 320 A bij <40 °C 1 s
48 A bij <40 °C 30 s
96 A bij <40 °C 10 s
Werkingspositie +/- 90° naar verticaal vlak
Type stuurkring AC bij 50/60 Hz
Spanning stuurkring 48 V AC 50/60 Hz
Installatiewijze Clip-on
Montagesteun 35 mm symmetrische DIN-rail
Complementair
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht 16 A bij <50 °C
Gemiddelde impedantie 4 mOhm bij 50 Hz - Ith 16 A
Ui nom. isolatiespanning 400 V conform aan IEC 60947-5-1
400 V conform aan VDE 0110
Uimp toegekende schokgolfspanning 4 kV in behuizing
Aansluitingen - aansluitklemmen Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1,5 mm² vast zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 2,5 mm² flexibel met
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 2,5 mm² flexibel zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5 mm² flexibel met
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5 mm² vast zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 2,5 mm² flexibel zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,5…6 mm² flexibel met
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,5…6 mm² flexibel zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,5…6 mm² vast zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,5…4 mm² flexibel met
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,5…4 mm² flexibel zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,5…4 mm² vast zonder kabeluiteinde
Aanspanmoment Stuurkring: 0,8 N.m - op schroefklem aansluitingen
Vermogenskring: 0,8 N.m - op schroefklem aansluitingen
Werkingstijd 70 ms sluiting
70 ms opening
Maximale operationele snelheid 900 cyc/h
Spanningslimieten controlecircuit 0.85...1.1Uc bij <50 °C 50/60 Hz
Impulsduur >= 70 ms
Gemiddeld verbruik in VA 19 VA AC 50 Hz bij bij Uc bij 20 ºC
Vermogensdissipatie per pool 1 W
Mechanische levensduur 1 Mcycles
Elektrische duurzaamheid 100000 cycles AC-22
200000 cycles AC-21
Stap van 9 mm 2
Hoogte 81 mm
Breedte 18 mm
Diepte 64 mm
Netto gewicht 0,11 kg
Hoeveelheid per set Set van 12
Omgeving
Normen IEC 60669-1
IEC 60669-2
NF C 61-112
IP beschermingsgraad IP40 conform aan VDE 0106 (in behuizing)
IP20 conform aan VDE 0106
Beschermende behandeling TC
Omgevingstemperatuur voor werking -20…50 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag -40…80 °C
Bedrijfshoogte <= 2000 m zonderverlies
Mechanische stevigheid Trillingen contactor open: 4 Gn, 5...300 Hz
Trillingen contactor gesloten: 4 Gn, 5...300 Hz
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months