Schneider-Electric Rexel
 
INS5551503 foto- rexel-netherland
INS5551503
Stago - WGX-LSU120/65 - Hoekstuk - Verticaal - 120x65x250mm - Staal - RAL9010
EAN Code: 
7315880080343
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Stago
Product or component type Buigen
Meegeleverde apparatuur 1 x kap
Kleurtint Wit (RAL 9010)
Quantity per set Set van 1
Complementair
Afmetingen kabelgoot 120 x 65 mm
Compartimentpartitionering 1 compartiment
Bedieningshoek 90 °
Type richtingsverandering Verticaal
Grootte opening vooraan 80 mm
Nominale doorsnede 7800 mm²
Bevestigingsmethode Met schroeven
Met beugels
Materiaal Plaatstaal met zinkcoating
Oppervlakte afwerking Met poederlaag
Lengte 250 mm
Height 120 mm
Width 65 mm
Compatibility code WGX-LSU120
Omgeving
Standards EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
Richtlijnen 73/23/EEG - Laagspanningsrichtlijn
Ambient air temperature for operation -20…80 °C
IP-beschermingsgraad IP20
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 1,32 kg
Hoogte verpakking 1 12 cm
Breedte verpakking 1 6,5 cm
Lengte verpakking 1 25 cm
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Contractual warranty
Garantie 18 months