Schneider-Electric Rexel
 
INS5555203 foto- rexel-netherland
INS5555203
Stago - WGX-IH183-2/72 - Binnenhoek - 183x72x200mm - Staal - RAL9010
EAN Code: 
3606480340697
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Stago
Type product of component Interne hoek
Kleurtint Wit (RAL 9010)
Hoeveelheid per set Set van 1
Complementair
Afmetingen kabelgoot 183 x 72 mm
Compartimentpartitionering 2 compartimenten
Grootte opening vooraan 80 mm
40 mm
Nominale doorsnede 13176 mm²
Bevestigingsmethode Met beugels
Met schroeven
Materiaal Plaatstaal met zinkcoating
Oppervlakte afwerking Met poederlaag
Lengte 200 mm
Hoogte 183 mm
Breedte 72 mm
Omgeving
Normen EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
Richtlijnen 73/23/EEG - Laagspanningsrichtlijn
Omgevingstemperatuur voor werking -20…60 °C
Milieu en gezondheidsaspecten Halogeenvrij
IP beschermingsgraad IP20