Schneider-Electric Rexel
 
KSA400EV4254 foto- rexel-netherland
KSA400EV4254
Canalis KS - Stijgend distr.-element - 400A - 3L+N+PE - 2,5m - Wit - 4 Aftak.
EAN Code: 
3606480004919
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Canalis
Productnaam KS
Type product of component Railkokersysteem
Beschrijving rail Stijgleiding
BAR MATERIAL Aluminium
Apparaattoepassing Gestegen distributie met gemiddeld vermogen
Ie toegekende bedrijfstroom 400 A bij 35 °C
Aantal aftapuitlaten 4
Complementair
[Ue] nominale operationele spanning 230...690 V
Netwerkfrequentie 50/60 Hz
Uimp toegekende schokgolfspanning 8 kV
Ui nominale isolatiespanning 690 V
Icw nominale kortstondige weerstandstroom 18,8 kA
Ipk nominale piekstroom weerstand 49,2 kA
Elektrische aansluiting Gesmeerd schuifcontact
Uitgestraald magnetisch veld 1 µT
Thermische spanningslimiet 354 kA².s
THDI 0…15 % 400 A
15…33 % 315 A
33…100 % 250 A
Maximum voltage drop <0,022 V met vermogensfactor = 0,9 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
<0,022 V met vermogensfactor = 0,8 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
<0,021 V met vermogensfactor = 0,7 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
<0,018 V met vermogensfactor = 1 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
Installatiewijze Met schroeven
Montagepositie Vertical - neutral on right
Neutrale positie Rechts
Polariteit railkokersysteem 3L + N + PE
Type schaalaanduiding Vast
Breedte 146 mm
Diepte 54 mm
Hoogte 2,5 m
Netto gewicht 17,4 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
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
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen Halogeenvrij product
contractuele waarborg
Garantie 18 months