Schneider-Electric Rexel
 
KSA800EV4254 foto- rexel-netherland
KSA800EV4254
Canalis KS - Stijgend element - 800A - 2,5m - 3L+N+PE - Wit - 4 Aftakkingen
EAN Code: 
3606480005602
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Canalis
Productnaam KS
Type product of component Railkokersysteem
Beschrijving rail Stijgleiding
BAR MATERIAL Aluminium
Apparaattoepassing Gestegen distributie met gemiddeld vermogen
Ie toegekende bedrijfstroom 800 A bij 35 °C
Aantal aftapuitlaten 4
Complementair
[Ue] nominale operationele spanning 230...690 V
Netwerkfrequentie 50/60 Hz
Uimp toegekende schokgolfspanning 8 kV
Ui nominale isolatiespanning 690 V
Icw nominale kortstondige weerstandstroom 37,4 kA
Ipk nominale piekstroom weerstand 78,7 kA
Elektrische aansluiting Gesmeerd schuifcontact
Uitgestraald magnetisch veld 1,12 µT
Thermische spanningslimiet 1758 kA².s
THDI 0…15 % 800 A
15…33 % 630 A
33…100 % 500 A
Maximum voltage drop <0,008 V met vermogensfactor = 1 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
<0,009 V met vermogensfactor = 0,9 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
<0,009 V met vermogensfactor = 0,8 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
<0,009 V met vermogensfactor = 0,7 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
Installatiewijze Met schroeven
Montagepositie Vertical - neutral on right
Neutrale positie Rechts
Polariteit railkokersysteem 3L + N + PE
Type schaalaanduiding Vast
Breedte 146 mm
Diepte 113 mm
Hoogte 2,5 m
Netto gewicht 47,1 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen Halogeenvrij product
contractuele waarborg
Garantie 18 months