Schneider-Electric Rexel
 
KZ18042L foto- rexel-netherland
KZ18042L
Harmony K1 / K2 - Etiket voor nokkenschakelaar 0 tot 2 - 45x45mm
EAN Code: 
3389110848632
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Bestemming toebehoren Multi-bevestigingskop
Productreeks Harmony Reeksen K
Categorie toebehoren Markering toebehoren
Type toebehoren Bijschrift
Type product of component Gemarkeerd opschrift
Markering 0...2, schakelpositie: 0 tot 90° (iedere 45°) wit zwart achtergrond
Afmetingen label 45 x 45 mm
Hoeveelheid per set Set van 1
Complementair
Netto gewicht 0,003 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)