Schneider-Electric Rexel
 
LA1KN227 foto- rexel-netherland
LA1KN227
Hulpcontactblok - 2M+2V - Faston-aansluitingen - Hulpelement TeSys K relais
EAN Code: 
3389110487497
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma TeSys
Productreeks TeSys k-besturingsrelais
TeSys K
Modelnaam apparaat LA1
Type product of component Hulpcontactblok
Montagezone Voorkant
Samenstelling poolcontact 2 normaal open + 2 normaal gesloten
Contacts operation Onmiddellijk
Ue toegekende bedrijfspanning <= 690 V AC <= 400 Hz
Ui toegekende isolatiespanning 690 V conform aan BS 5424
690 V conform aan IEC 60947
750 V conform aan VDE 0010 groep C
600 V conform aan CSA C22.2
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht 10 A bij <50 °C
Normen BS 5424
IEC 60947
VDE 0660
NF C 63-110
Product certificaten UL
CSA
Complementair
Irms nominale maakcapaciteit 110 A bij <= 690 V AC conform aan IEC 60947
Toelaatbaar kortstondig vermogen 80 A 1 s
60 A 500 ms
110 A 100 ms
Verbonden zekeringsvermogen 10 A gG bij <= 690 V conform aan IEC 60947
10 A gG bij <= 690 V conform aan VDE 0660
Minimale schakelstroom 5 mA
Minimale schakelspanning 17 V
Afstand zonder overlapping 0,5 mm
Isolatieweerstand > 10 MOhm
Aansluitingen - aansluitklemmen Faston-connectoren 1 kabel(s) 6,35 mm²
Faston-connectoren 2 kabel(s) 2,8 mm²
Diepte 35 mm
Netto gewicht 0,045 kg
Omgeving
Milieu-eigenschappen Normale omgeving
IP beschermingsgraad IP2x conform aan VDE 0106
Beschermende behandeling TC conform aan IEC 60068
Omgevingstemperatuur voor opslag -50…80 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -25…50 °C
Bedrijfshoogte 2000 m zonderverlies
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
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
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months