Schneider-Electric Rexel
LA9D3279 foto- rexel-netherland
LA9D3279
Hoofdstroom verb. lc3d32
EAN Code: 
3389110229615
Telemecanique
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 78 g
Hoogte verpakking 1 5 cm
Breedte verpakking 1 3 cm
Lengte verpakking 1 10 cm