Schneider-Electric Rexel
 
LAD9V13 foto- rexel-netherland
LAD9V13
Omkeervoedingsconn. - Verbruikerzijde - 3M - Acc. TeSys D LC1D09-D32 - Veerklem
EAN Code: 
3389110272154
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks TeSys D
Gamma TeSys
Linergy
Modelnaam apparaat LAD9
Type product of component Set van verbindingen
Beschrijving polen 3P
Type elektrische stuurkring Reversing contactor
Bereik compatibiliteit TeSys D
Compatibiliteit product LC1D09
LC1D12
LC1D18
LC1D25
LC1D32
LC1D38
Complementair
Montagezone Downstream
Aansluitingen - aansluitklemmen Veerklemmen
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 32 g
Hoogte verpakking 1 3 cm
Breedte verpakking 1 5 cm
Lengte verpakking 1 10 cm
Type verpakking 2 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 100
Gewicht verpakking 2 3,876 kg
Hoogte verpakking 2 30 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
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
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months