Schneider-Electric Rexel
 
LC1D123G7 foto- rexel-netherland
LC1D123G7
TeSys D - Contactor 3M - HC: M+V - AC-3<=440V 12A - Stuurspanning: 120V AC
EAN Code: 
3389110802962
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma TeSys
Productnaam TeSys D
Type product of component Contactor
Modelnaam apparaat LC1D
Toepassing contactor Motorsturing
Resistieve belasting
Gebruikscategorie AC-3
AC-1
AC-4
Beschrijving polen 3P
Power pole contact composition 3 NO
Ue toegekende bedrijfspanning Vermogenskring: <= 690 V AC 25...400 Hz
Vermogenskring: <= 300 V DC
Ie toegekende bedrijfstroom 16 A 60 °C) bij <= 440 V AC AC-1 voor vermogenskring
12 A 60 °C) bij <= 440 V AC AC-3 voor vermogenskring
Motorvermogen kW 3 kW bij 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW bij 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW bij 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW bij 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW bij 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
3,7 kW bij 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
Motor power HP (UL / CSA) 0,5 hp bij 115 V AC 50/60 Hz voor 1 fase motoren
2 hp bij 230/240 V AC 50/60 Hz voor 1 fase motoren
3 hp bij 200/208 V AC 50/60 Hz voor 3 fases motoren
3 hp bij 230/240 V AC 50/60 Hz voor 3 fases motoren
7,5 hp bij 460/480 V AC 50/60 Hz voor 3 fases motoren
10 hp bij 575/600 V AC 50/60 Hz voor 3 fases motoren
Type stuurkring AC bij 50/60 Hz
Spanning stuurkring 120 V AC 50/60 Hz
Samenstelling hulpcontact 1 NO + 1 NC
Uimp toegekende schokgolfspanning 6 kV conform aan IEC 60947
Overspanningscategorie III
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht 10 A bij <60 °C voor signalisatiekring
16 A bij <60 °C voor vermogenskring
Irms nominale maakcapaciteit 250 A bij 440 V voor vermogenskring conform aan IEC 60947
140 A AC voor signalisatiekring conform aan IEC 60947-5-1
250 A DC voor signalisatiekring conform aan IEC 60947-5-1
Nominaal uitschakelvermogen 250 A bij 440 V voor vermogenskring conform aan IEC 60947
Icw korte duurstroom 105 A bij <40 °C - 10 s voor vermogenskring
210 A bij <40 °C - 1 s voor vermogenskring
30 A bij <40 °C - 10 min voor vermogenskring
61 A bij <40 °C - 1 min voor vermogenskring
100 A - 1 s voor signalisatiekring
120 A - 500 ms voor signalisatiekring
140 A - 100 ms voor signalisatiekring
Verbonden zekeringsvermogen 10 A gG voor signalisatiekring conform aan IEC 60947-5-1
40 A gG bij <= 690 V coördinatie type 1 voor vermogenskring
25 A gG bij <= 690 V coördinatie type 2 voor vermogenskring
Gemiddelde impedantie 2,5 mOhm - Ith 16 A 50 Hz voor vermogenskring
Ui toegekende isolatiespanning Vermogenskring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
Vermogenskring: 600 V CSA gecertificeerd
Vermogenskring: 600 V UL gecertificeerd
Signalisatiekring: 690 V conform aan IEC 60947-1
Signalisatiekring: 600 V CSA gecertificeerd
Signalisatiekring: 600 V UL gecertificeerd
Elektrische duurzaamheid 2 Mcycles 12 A AC-3 bij Ue <= 440 V
0,8 Mcycles 25 A AC-1 bij Ue <= 440 V
Vermogensdissipatie per pool 0,36 W AC-3
1,56 W AC-1
Front cover Met
Montagesteun Rail
Plaat
Normen CSA C22.2 Nr 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
Product certificaten LROS (Lloyds register of shipping)
GL
UL
DNV
CCC
BV
RINA
CSA
GOST
Aansluitingen - aansluitklemmen Vermogenskring: veerklemmen 1 kabel(s) 2,5 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: veerklemmen 2 kabel(s) 2,5 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Stuurkring: veerklemmen 1 kabel(s) 2,5 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Stuurkring: veerklemmen 2 kabel(s) 2,5 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Werkingstijd 12...22 ms sluiting
4...19 ms opening
Betrouwbaarheidsniveau veiligheid B10d = 1369863 cycles contactor met nominale belasting conform aan EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles contactor met mechanische belasting conform aan EN/ISO 13849-1
Mechanische levensduur 15 Mcycles
Maximale operationele snelheid 3600 cyc/h bij <60 °C
Complementair
Spoeltechnologie Zonder ingebouwde suppressormodule
Spanningslimieten controlecircuit 0.3...0.6 Uc -40…70 °C uitval AC 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc -40…60 °C operationeel AC 50 Hz
0.85...1.1Uc -40…60 °C operationeel AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C operationeel AC 50/60 Hz
Inschakelstroom in VA 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 20 °C)
Hold-in stroomverbruik in VA 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 20 °C)
Warmteverspreiding 2…3 W bij 50/60 Hz
Type hulpcontacten Type mechanisch gekoppeld 1 NO + 1 NC conform aan IEC 60947-5-1
Type spiegelcontact 1 NC conform aan IEC 60947-4-1
Frequentie signaalcircuit 25...400 Hz
Minimale schakelstroom 5 mA voor signalisatiekring
Minimale schakelspanning 17 V voor signalisatiekring
Niet-overlappingstijd 1,5 ms bij de-energisatie tussen NC en NO contact
1,5 ms bij energisatie tussen NC en NO contact
Isolatieweerstand > 10 MOhm voor signalisatiekring
Contactcompatibiliteit M2
Compatibiliteitscode LC1D
Omgeving
IP beschermingsgraad IP20 voorkant conform aan IEC 60529
Beschermende behandeling TH conform aan IEC 60068-2-30
Vervuilingsgraad 3
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -40…60 °C
60…70 °C met onderbelasting
Omgevingstemperatuur voor opslag -60…80 °C
Bedrijfshoogte 0...3000 m
Vuurbestendigheid 850 °C conform aan IEC 60695-2-1
Vlamvertraging V1 conform aan UL 94
Mechanische stevigheid Trillingen contactor open: 2 Gn, 5...300 Hz
Trillingen contactor gesloten: 4 Gn, 5...300 Hz
Schokken contactor open: 10 Gn gedurende 11 ms
Schokken contactor gesloten: 15 Gn gedurende 11 ms
Hoogte 99 mm
Breedte 45 mm
Diepte 86 mm
Netto gewicht 0,325 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
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
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij Ja
contractuele waarborg
Garantie 18 months