Schneider-Electric Rexel
 
LC3D09AF7 foto- rexel-netherland
LC3D09AF7
TeSys D - Ster-Driehoekstarter 3x3M - 9A - Stuurspanning: 110V AC
EAN Code: 
3389110545425
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma TeSys
Productnaam TeSys D
Type product of component Star delta starter
Modelnaam apparaat LC3D
Toepassing contactor Motorsturing
Gebruikscategorie AC-3
Product presentatie Voorbedraad
Beschrijving polen 3 x 3P
Power pole contact composition 3 x 3 NO
Ue toegekende bedrijfspanning Vermogenskring: <= 690 V AC 25...400 Hz
Ie toegekende bedrijfstroom 9 A 60 °C) bij <= 440 V AC AC-3 voor vermogenskring
Motorvermogen kW 4 kW bij 220/230 V AC 50/60 Hz
7,5 kW bij 380/400 V AC 50/60 Hz
7,5 kW bij 415 V AC 50/60 Hz
7,5 kW bij 440 V AC 50/60 Hz
Type stuurkring AC bij 50/60 Hz
Spanning stuurkring 110 V AC 50/60 Hz
Hulpcontacten beschikbaar op elke contactor 1 NC voor KM1 star contactor
Uimp toegekende schokgolfspanning 6 kV conform aan IEC 60947
Overspanningscategorie III
Ui toegekende isolatiespanning Vermogenskring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
Vermogenskring: 600 V CSA gecertificeerd
Vermogenskring: 600 V UL gecertificeerd
Signalisatiekring: 690 V conform aan IEC 60947-1
Signalisatiekring: 600 V CSA gecertificeerd
Signalisatiekring: 600 V UL gecertificeerd
Elektrische duurzaamheid 2 Mcycles 9 A AC-3 bij Ue <= 440 V
Safety cover Beschermkap
Type vergrendeling Mechanisch
Montagesteun Plaat
Normen IEC 60947-5-1
IEC 60947-4-1
UL 508
EN 60947-4-1
CSA C22.2 Nr 14
EN 60947-5-1
Product certificaten RINA
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
GOST
CCC
BV
GL
UL
CSA
Complementair
Aansluitingen - aansluitklemmen Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 1…4 mm² - kabelstijfheid: flexibel zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 1…4 mm² - kabelstijfheid: flexibel zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 1…4 mm² - kabelstijfheid: flexibel met kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 1…2,5 mm² - kabelstijfheid: flexibel met kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 1…4 mm² - kabelstijfheid: vast zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 1…4 mm² - kabelstijfheid: vast zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 1…4 mm² - kabelstijfheid: flexibel zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 1…4 mm² - kabelstijfheid: flexibel zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 1…4 mm² - kabelstijfheid: flexibel met kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 1…2,5 mm² - kabelstijfheid: flexibel met kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 1…4 mm² - kabelstijfheid: vast zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 1…4 mm² - kabelstijfheid: vast zonder kabeluiteinde
Aanspanmoment Vermogenskring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier plat Ø 6 mm
Vermogenskring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 2
Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier plat Ø 6 mm
Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 2
Mechanische levensduur 15 Mcycles
Maximale operationele snelheid 30 cyc/h bij <60 °C
Starttijd 30 s
Spoeltechnologie Zonder ingebouwde suppressormodule
Spanningslimieten controlecircuit Uitval: 0.3...0.6 Uc bij 50/60 Hz 60 °C)
Operationeel: 0.8...1.1 Uc bij 50 Hz 60 °C)
Operationeel: 0.85...1.1Uc bij 60 Hz 60 °C)
Inschakelstroom in VA 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 20 °C)
Hold-in stroomverbruik in VA 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 20 °C)
Warmteverspreiding 2…3 W bij 50/60 Hz
Type hulpcontacten Mechanisch gekoppeld conform aan IEC 60947-5-1 3 x 1 NO + 1 NC
Spiegelcontact conform aan IEC 60947-4-1 3 x 1 NC
Frequentie signaalcircuit 25...400 Hz
Minimale schakelstroom 5 mA voor signalisatiekring
Minimum switching voltage 17 V voor signalisatiekring
Niet-overlappingstijd 1,5 ms bij de-energisatie tussen NC en NO contact
1,5 ms bij energisatie tussen NC en NO contact
Breedte 143 mm
Hoogte 124 mm
Diepte 143 mm
Netto gewicht 1,53 kg
Omgeving
Isolatieweerstand > 10 MOhm voor signalisatiekring
IP beschermingsgraad IP20 voorkant conform aan IEC 60529
Beschermende behandeling TH conform aan IEC 60068-2-30
Vervuilingsgraad 3
Omgevingstemperatuur voor opslag -60…80 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -40…70 °C bij Uc
Bedrijfshoogte 3000 m zonderverlies
Vuurbestendigheid 850 °C conform aan IEC 60695-2-1
Vlamvertraging V1 conform aan UL 94
Mechanische stevigheid Trillingen contactor open: 2 Gn, 5...300 Hz
Trillingen contactor gesloten: 4 Gn, 5...300 Hz
Schokken contactor open: 10 Gn gedurende 11 ms
Schokken contactor gesloten: 15 Gn gedurende 11 ms
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
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
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij Ja
contractuele waarborg
Garantie 18 months