Schneider-Electric Rexel
 
LE1D09B7A05 foto- rexel-netherland
LE1D09B7A05
TeSys LE - Directstarter in behuizing + reset - 9A - Spoel:24V 50/60Hz
EAN Code: 
3389110271997
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range TeSys
Product name TeSys LE
Device short name LE1D
Product or component type Geïsoleerde DOL-starter
Device application Norm
Utilisation category AC-3
Apparaatsamenstelling Thermisch overbelastingsrelais afzonderlijk besteld
Contactor
Besturingstype Drukknop reset blauw R
Complementair
[Ith] Conventional free air thermal current 9 A AC-3
Motorvermogen kW 4 kW at 380/400 V AC 50/60 Hz
4 kW at 415 V AC 50/60 Hz
4 kW at 440 V AC 50/60 Hz
2.2 kW at 220/230 V AC 50/60 Hz
5.5 kW at 500 V AC 50/60 Hz
5.5 kW at 660/690 V AC 50/60 Hz
[Ith] Conventional free air thermal current 9 A
[Uc] control circuit voltage 24 V AC 50/60 Hz
Nummer kabelinvoer 2 kabelingang: ISO20 bovenkant
2 kabelingang: ISO20 basis
2 Pg 13 bottom
2 kabelingang: Pg 16 basis
Width 88 mm
Height 166 mm
Depth 128,5 mm
Gewicht product 0,92 kg
Omgeving
Materiaal Polycarbonaat
IP beschermingsgraad IP65 conform aan IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK07 conforming to IEC 60529
Standards IEC 60947-4-1
Ambient air temperature for operation -5…40 °C
Milieu-eigenschappen Standaard omgeving
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 920 g
Hoogte verpakking 1 15,5 cm
Breedte verpakking 1 15 cm
Lengte verpakking 1 20,5 cm
Offer Sustainability
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Contractual warranty
Garantie 18 months