Schneider-Electric Rexel
 
LE4D18P7A05 foto- rexel-netherland
LE4D18P7A05
TeSys LE - Directstarter+scheider in behuizing - 18A - Spoel:230V 50/60Hz
EAN Code: 
3389110586343
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma TeSys
Productnaam TeSys LE
Modelnaam apparaat LE4D
Type product of component Geïsoleerde DOL-starter
Apparaattoepassing Norm
Materiaal Polycarbonaat
Gebruikscategorie AC-3
Apparaatsamenstelling Thermisch overbelastingsrelais afzonderlijk besteld
Contactor
Zekeringonderbreker
Ie toegekende bedrijfstroom 18 A AC-3
Motorvermogen kW 10 kW bij 500 V AC 50/60 Hz
4 kW bij 220/230 V AC 50/60 Hz
9 kW bij 415 V AC 50/60 Hz
9 kW bij 440 V AC 50/60 Hz
7,5 kW bij 380/400 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage 230 V AC 50/60 Hz
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing 18 A
Verbonden zekeringsvermogen 20 A 10 x 38 mm aM
Besturingstype Drukknop reset blauw R
Complementair
Nummer kabelinvoer 2 kabelingang: ISO20 bovenkant
2 kabelingang: ISO25 bovenkant
2 kabelingang: ISO32 bovenkant
2 kabelingang: ISO40 bovenkant
2 kabelingang: ISO20 basis
2 kabelingang: ISO25 basis
2 kabelingang: ISO32 basis
2 kabelingang: ISO40 basis
Breedte 186 mm
Hoogte 330 mm
Diepte 175,5 mm
Netto gewicht 2,2 kg
Omgeving
IP beschermingsgraad IP65 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad IK07 conform aan IEC 60529
Normen IEC 60947-4-1
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -5…40 °C
Milieu-eigenschappen Standaard omgeving
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 2,200 kg
Hoogte verpakking 1 2,600 dm
Breedte verpakking 1 2,900 dm
Lengte verpakking 1 4,000 dm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
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
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months