Schneider-Electric Rexel
 
LE4D35P7 foto- rexel-netherland
LE4D35P7
TeSys LE - Directstarter+scheider in behuizing - 35A - Spoel:230V 50/60Hz
EAN Code: 
3389110589849
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma TeSys
Productnaam TeSys LE
Modelnaam apparaat LE4D
Type product of component Geïsoleerde DOL-starter
Apparaattoepassing Norm
Materiaal Polycarbonaat
Gebruikscategorie AC-3
Apparaatsamenstelling Thermisch overbelastingsrelais afzonderlijk besteld
Contactor
Zekeringonderbreker
Ie toegekende bedrijfstroom 35 A AC-3
Motorvermogen kW 15 kW bij 380/400 V AC 50/60 Hz
15 kW bij 415 V AC 50/60 Hz
15 kW bij 440 V AC 50/60 Hz
7,5 kW bij 220/230 V AC 50/60 Hz
18,5 kW bij 500 V AC 50/60 Hz
18,5 kW bij 660/690 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage 230 V AC 50/60 Hz
Ithe conventionele thermische stroom in behuizing 35 A
Verbonden zekeringsvermogen 32 A 14 x 51 mm aM
Besturingstype Drukknop start groen I
Drukknop stop/reset rood O
Complementair
Nummer kabelinvoer 2 kabelingang: ISO20 bovenkant
2 kabelingang: ISO25 bovenkant
2 kabelingang: ISO32 bovenkant
2 kabelingang: ISO40 bovenkant
2 kabelingang: ISO20 basis
2 kabelingang: ISO25 basis
2 kabelingang: ISO32 basis
2 kabelingang: ISO40 basis
Breedte 186 mm
Hoogte 330 mm
Diepte 175,5 mm
Netto gewicht 5,19 kg
Omgeving
IP beschermingsgraad IP65 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad IK07 conform aan IEC 60529
Normen IEC 60947-4-1
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -5…40 °C
Milieu-eigenschappen Standaard omgeving
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 3,312 kg
Hoogte verpakking 1 24,5 cm
Breedte verpakking 1 28,5 cm
Lengte verpakking 1 46 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months