Schneider-Electric Rexel
 
LE6D09P7 foto- rexel-netherland
LE6D09P7
TeSys LE - Sterdriehoekstarter+scheider in behuizing - 9A - Spoel:230V 50/60Hz
EAN Code: 
3389110628982
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma TeSys
Productnaam TeSys LE
Modelnaam apparaat LE6D
Type product of component Star-delta-starter in behuizing
Apparaattoepassing Norm
Materiaal Polycarbonaat
Gebruikscategorie AC-3
Apparaatsamenstelling Thermisch overbelastingsrelais afzonderlijk besteld
Star-delta contactoren
Zekeringonderbreker
Mechanische vergrendeling
Motorvermogen kW 4 kW bij 220 V AC 50/60 Hz
7,5 kW bij 380/400 V AC 50/60 Hz
7,5 kW bij 415 V AC 50/60 Hz
7,5 kW bij 440 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage 230 V AC 50/60 Hz
Verbonden zekeringsvermogen 20 A 10 x 38 mm aM
Besturingstype Drukknop start groen I
Drukknop stop/reset rood O
Complementair
Nummer kabelinvoer 2 kabelingang: ISO20 bovenkant
2 kabelingang: ISO25 bovenkant
2 kabelingang: ISO32 bovenkant
2 kabelingang: ISO40 bovenkant
2 kabelingang: ISO20 basis
2 kabelingang: ISO25 basis
2 kabelingang: ISO32 basis
2 kabelingang: ISO40 basis
Breedte 186 mm
Hoogte 348 mm
Diepte 175,5 mm
Netto gewicht 3,9 kg
Omgeving
IP beschermingsgraad IP65 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad IK07 conform aan IEC 60529
Normen IEC 60947-4-1
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -5…40 °C
Milieu-eigenschappen Standaard omgeving
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 3,9 kg
Hoogte verpakking 1 26 cm
Breedte verpakking 1 29 cm
Lengte verpakking 1 40 cm
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
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months