Schneider-Electric Rexel
 
LG1K065Q706A37 foto- rexel-netherland
LG1K065Q706A37
TeSys LG - Directstarter in beh.+noodstop - 1-1,6A - Stuurspanning: 380V AC
EAN Code: 
3389110655551
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma TeSys
Productnaam TeSys LG
Modelnaam apparaat LG1K
Type product of component Geïsoleerde DOL-starter
Apparaattoepassing Veiligheid
Gebruikscategorie AC-3
Apparaatsamenstelling Contactor
Lastscheider
Stroomonderbreker
Motorvermogen kW 0,25 kW bij 220/230 V AC 50/60 Hz
0,55 kW bij 400/415 V AC 50/60 Hz
0,55 kW bij 440 V AC 50/60 Hz
Instelbereik thermische beveiliging 1…1,6 A
[Uc] control circuit voltage 380/400 V AC 50/60 Hz
Besturingstype Drukknop start wit I
Drukknop stop zwart O
Rotatiehendel noodstop rood
Drukknop met bolcilinderkop noodstop rood
Complementair
Nummer kabelinvoer 4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bovenkant
4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 basis
Breedte 175 mm
Hoogte 165 mm
Diepte 165 mm
Netto gewicht 0,97 kg
Omgeving
Normen IEC 60947-4-1
IEC 60204-1
Materiaal Polycarbonaat
IP beschermingsgraad IP55 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad IK07 conform aan IEC 60529
Milieu-eigenschappen Standaard omgeving
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 1,834 kg
Hoogte verpakking 1 18,5 cm
Breedte verpakking 1 22,5 cm
Lengte verpakking 1 25,5 cm
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
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months