Schneider-Electric Rexel
 
LMC058LF42 foto- rexel-netherland
LMC058LF42
Modicon LMC058 - PLC compacte basis - 42 discrete I/O - 24V DC
EAN Code: 
3595864110707
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Modicon LMC058
Product or component type Bewegingscontroller
Productspecifieke toepassing -
Aantal digitale I/O 42
Batterijtype 3 V CR2477M lithium batterij
Complementair
Aantal discrete inputs 10 voor snelle input
12 voor invoer
4 voor gewone input
Discrete inputlogica Sink voor snelle input
Sink voor gewone input
Source voor invoer
Digitale ingangsspanning 24 V
Type digitale ingangsspanning DC
Spanningstoestand 1 gegarandeerd >= 15 V voor snelle input
>= 15 V voor snelle uitvoer
>= 15 V voor gewone input
Spanningstoestand 0 gegarandeerd <= 5 V voor snelle input
<= 5 V voor snelle uitvoer
<= 5 V voor gewone input
Discrete ingangsstroom 4 mA voor snelle input
4 mA voor gewone input
Ingangsimpedantie 6 kOhm voor snelle input
6 kOhm voor gewone input
Configureerbare filtertijd 0 ms voor snelle input/gewone input en snelle output
1.5 ms voor snelle input/gewone input en snelle output
12 ms voor snelle input/gewone input en snelle output
4 ms voor snelle input/gewone input en snelle output
Filtering anticontactdender 2 µs...4 ms configureerbaar snelle input/gewone input en snelle output
Maximum cable distance between devices <30 m voor snelle input
Isolatie Tussen kanalen en interne logica bij 500 V AC
Niet-geïsoleerd tussen kanalen
Aantal discrete outputs 12 uitvoer
4 snelle uitvoer
Digitale uitgangslogica Source
Discrete uitgangsspanning 24 V DC
Grenzen uitgangsspanning 19,2...28,8 V
Discrete uitgangsstroom 4 mA voor snelle uitvoer
Us nominale voedingsspanning 24 V DC voor ingebedde expert modules voeding
Voedingsspanningsgrenzen 20,4…28,8 V
In toegekende stroomsterkte 0,04 A voor ingebedde expert modules voeding
0,28 A voor hoofdtoevoer
10 A voor I/O voedingssegment
Piekstroom 25 kA (duur = <= 500 s) voor I/O voedingssegment
50 kA (duur = <= 150 s) voor ingebedde expert modules voeding
1,2 A (duur = > 70 s) voor hoofdtoevoer
100 kA (duur = <= 70 s) voor hoofdtoevoer
Maximale energieverbuik in W 13,03 W
Execution time per instruction 22 ns booleaans
Geheugentype 128 MB flash
64 MB RAM
Real time klok Zonder gebruikerskalibratie klok, tijdafwijking < 30 s/maand bij 25 °C
Met gebruikerskalibratie klok, tijdafwijking <= 6 s/maand
Gegevens geback-upt Batterij variabelen van het type vasthouden of doorlopend vasthouden
Levensduur batterij 1,5 yr
Geïntegreerd aansluitingstype 1 isolated serial link met vrouwelijke RJ45 stekker, protocol: Modbus met master/slave methode, transmissieframe: RTU/ASCII of ASCII tekenmodus, fysieke interface: RS232/RS485, transmissiesnelheid: 300...115200 bps
1 CAN poort met mannelijke SUB-D 9 stekker, protocol: CANmotion bus of CANopen met master methode
1 CAN poort met mannelijke SUB-D 9 stekker, protocol: CANopen met master methode
1 encoder met vrouwelijk SUB-D 15 stekker
1 isolated serial link met vrouwelijke RJ45 stekker, protocol: Ethernet Modbus TCP/IP met slave methode, fysieke interface: 10BASE-T/100BASE-TX
1 isolated serial link met mini B USB stekker, transmissiesnelheid: 480 Mbit/s
1 isolated serial link met USB type A stekker, transmissiesnelheid: 480 Mbit/s
Transmissiesnelheid 10 kbit/s voor buslengte 5000 m voor CANopen
1000 kbit/s voor buslengte 4 m voor CANopen
125 kbit/s voor buslengte 500 m voor CANopen
20 kbit/s voor buslengte 2500 m voor CANopen
250 kbit/s voor buslengte 250 m voor CANopen
50 kbit/s voor buslengte 1000 m voor CANopen
500 kbit/s voor buslengte 100 m voor CANopen
800 kbit/s voor buslengte 25 m voor CANopen
Nummer telleringang 8 telingang(en) bij 200 kHz
Lokale signalering 1 LED voor CAN0 STS
1 LED groen/rood voor CAN1 STS
1 LED groen/geel voor MBS COM
1 led per kanaal voor APP0
1 LED rood voor APP1
Markering CE
Mounting support Symmetrische DIN-rail
Width 175 mm
Height 99 mm
Depth 85 mm
Net weight 0,55 kg
Omgeving
Standards CSA C22.2 Nr. 142
CSA C22.2 Nr 213
UL 508
IEC 61131-2
Product certifications C-Tick
CULus
CSA
GOST-R
Omgevingsluchttemperatuur voor werking 0…55 °C zonderverlies (horizontale installatie)
0…60 °C met (horizontale installatie)
0…50 °C (verticale installatie)
Ambient air temperature for storage -25…70 °C
Relatieve vochtigheid 5…95 % zonder condensatie
IP beschermingsgraad IP20 conform aan IEC 61131-2
Pollution degree 2 conform aan IEC 60664
Bedrijfshoogte 0...2000 m
Opslaghoogte 0…3000 m
Trillingsweerstand 1 gn bij 8,4…150 Hz op DIN-rail
3.5 mm bij 5…8,4 Hz op DIN-rail
Schokbestendigheid 15 gn voor 11 ms
Elektromagnetische compatibiliteit Elektrostatische ontlading immuniteitstest - testniveau: 8 kV (bij contact) conform aan EN/IEC 61000-4-2
Elektrostatische ontlading immuniteitstest - testniveau: 4 kV (live) conform aan EN/IEC 61000-4-2
Gevoelig aan elektromagnetische velden - testniveau: 1 V/m (2...2,7 GHz) conform aan EN/IEC 61000-4-3
Gevoelig aan elektromagnetische velden - testniveau: 10 V/m (80...2000 MHz) conform aan EN/IEC 61000-4-3
Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest - testniveau: 1 kV (I/O) conform aan EN/IEC 61000-4-4
Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest - testniveau: 1 kV (afgeschermde kabel) conform aan EN/IEC 61000-4-4
Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest - testniveau: 2 kV (stroomlijnen) conform aan EN/IEC 61000-4-4
Immuniteitstest overspanning - testniveau: 0.5 kV (differentieelmodus) conform aan EN/IEC 61000-4-5
Immuniteitstest overspanning - testniveau: 1 kV (gewone modus) conform aan EN/IEC 61000-4-5
Geleidende RF verstoringen conform aan EN/IEC 61000-4-6
Geleide en uitgestraalde emissies conform aan CISPR 11
Verstoring uitgestraald/geleid CISPR11
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 794 g
Hoogte verpakking 1 13 cm
Breedte verpakking 1 15,5 cm
Lengte verpakking 1 31 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
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
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij Ja
contractuele waarborg
Garantie 18 months