Schneider-Electric Rexel
 
LP1D65008MD foto- rexel-netherland
LP1D65008MD
TeSys D - Contactor 2M+2V - AC-1<=440V 80A - Stuurspanning: 220V DC
EAN Code: 
3389110202793
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma TeSys
Productnaam TeSys D
Type product of component Contactor
Modelnaam apparaat LP1D
Toepassing contactor Resistieve belasting
Gebruikscategorie AC-1
Beschrijving polen 4P
Power pole contact composition 2 normaal open + 2 normaal gesloten
Ue toegekende bedrijfspanning Vermogenskring: <= 690 V AC 25...400 Hz
Vermogenskring: <= 300 V DC
Ie toegekende bedrijfstroom 80 A 60 °C) bij <= 440 V AC AC-1 voor vermogenskring
Spanning stuurkring 220 V DC
Type spoel DC standaard
Uimp toegekende schokgolfspanning 6 kV conform aan IEC 60947
Overspanningscategorie III
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht 80 A bij <60 °C voor vermogenskring
Irms nominale maakcapaciteit 1000 A bij 440 V voor vermogenskring conform aan IEC 60947
Nominaal uitschakelvermogen 1000 A bij 440 V voor vermogenskring conform aan IEC 60947
Icw korte duurstroom 110 A bij <40 °C - 10 min voor vermogenskring
260 A bij <40 °C - 1 min voor vermogenskring
520 A bij <40 °C - 10 s voor vermogenskring
900 A bij <40 °C - 1 s voor vermogenskring
Verbonden zekeringsvermogen 125 A gG bij <= 690 V coördinatie type 1 voor vermogenskring
125 A gG bij <= 690 V coördinatie type 2 voor vermogenskring
Gemiddelde impedantie 1,5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz voor vermogenskring
Ui toegekende isolatiespanning Vermogenskring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
Vermogenskring: 600 V CSA gecertificeerd
Vermogenskring: 600 V UL gecertificeerd
Elektrische duurzaamheid 1,4 Mcycles 80 A AC-1 bij Ue <= 440 V
Vermogensdissipatie per pool 9,6 W AC-1
Front cover Zonder
Montagesteun Plaat
Rail
Normen CSA C22.2 Nr 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
Productcertificaten BV
CCC
CSA
DNV
EAC
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
UL
Aansluitingen - aansluitklemmen Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…35 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…25 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…35 mm²flexibel met
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…25 mm²flexibel met
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…35 mm²vast
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…25 mm²vast
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…4 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²flexibel met
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…2,5 mm²flexibel met
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1…4 mm²vast
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…4 mm²vast
Aanspanmoment Vermogenskring: 8 N.m - op schroefklem aansluitingen - kabel 25…35 mm² zeshoekig 4 mm
Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier plat Ø 6 mm
Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 2
Vermogenskring: 5 N.m - op schroefklem aansluitingen - kabel 1…25 mm² zeshoekig 4 mm
Werkingstijd 4...19 ms opening
12...26 ms sluiting
Betrouwbaarheidsniveau veiligheid B10d = 1369863 cycles contactor met nominale belasting conform aan EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles contactor met mechanische belasting conform aan EN/ISO 13849-1
Mechanische duurzaamheid 6 Mcycles
Maximale operationele snelheid 3600 cyc/h bij <60 °C
Complementair
Spoeltechnologie Ingebouwde onderdrukker bidirectionele piekbegrenzingsdiode
Spanningslimieten controlecircuit 0.1...0.3 Uc -40…70 °C uitval DC
0.85...1.1Uc -40…55 °C operationeel DC
1...1.1 Uc 55…70 °C operationeel DC
Tijdsconstante 75 ms
Inschakelstroom in W 22 W bij 20 °C
Hold-in stroomverbruik in W 22 W bij 20 °C
Contactcompatibiliteit M3
Compatibiliteitscode LP1D
Omgeving
IP beschermingsgraad IP20 voorkant conform aan IEC 60529
Beschermende behandeling TH conform aan IEC 60068-2-30
Vervuilingsgraad 3
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -40…60 °C
60…70 °C met onderbelasting
Omgevingstemperatuur voor opslag -60…80 °C
Bedrijfshoogte 0...3000 m
Vuurbestendigheid 850 °C conform aan IEC 60695-2-1
Vlamvertraging V1 conform aan UL 94
Mechanische stevigheid Trillingen contactor open: 2 Gn, 5...300 Hz
Trillingen contactor gesloten: 4 Gn, 5...300 Hz
Schokken contactor open: 10 Gn gedurende 11 ms
Schokken contactor gesloten: 15 Gn gedurende 11 ms
Hoogte 127 mm
Breedte 85 mm
Diepte 182 mm
Netto gewicht 2,22 kg
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 2,253 kg
Hoogte verpakking 1 1,950 dm
Breedte verpakking 1 1,400 dm
Lengte verpakking 1 1,000 dm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij Ja
contractuele waarborg
Garantie 18 months