Schneider-Electric Rexel
 
LP1K1201ND foto- rexel-netherland
LP1K1201ND
TeSys K - Contactor 3M - HC: 1V - AC-3<=440V 12A - Stuurspanning: 60V DC
EAN Code: 
3389118018921
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks TeSys K
Gamma TeSys
Type product of component Contactor
Modelnaam apparaat LP1K
Toepassing contactor Resistieve belasting
Motorsturing
Gebruikscategorie AC-3
AC-1
AC-4
Beschrijving polen 3P
Samenstelling poolcontact 3 NO
Ie toegekende bedrijfstroom 20 A 50 °C) bij <= 440 V AC AC-1 voor vermogenskring
12 A bij <= 440 V AC AC-3 voor vermogenskring
16 A 70 °C) bij 690 V AC AC-1 voor vermogenskring
Samenstelling hulpcontact 1 NC
Complementair
Type hulpcontacten Type onmiddellijk 1 NC
Spanningslimieten controlecircuit Operationeel: 0.8...1.15 Uc 50 °C)
Uitval: 0,1...0,75 Uc 50 °C)
Ui toegekende isolatiespanning Vermogenskring: 600 V conform aan UL 508
Vermogenskring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
Signalisatiekring: 690 V conform aan IEC 60947-4-1
Signalisatiekring: 690 V conform aan IEC 60947-5-1
Signalisatiekring: 600 V conform aan UL 508
Vermogenskring: 600 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
Signalisatiekring: 600 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
Uimp toegekende schokgolfspanning 8 kV
Overspanningscategorie III
Montagesteun Plaat
Rail
Vlamvertraging V1 conform aan UL 94
Vereisten 2 conform aan NF F 16-101
Vereisten 2 conform aan NF F 16-102
Aanspanmoment 1,3 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 2
1,3 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier plat Ø 6 mm
Ue toegekende bedrijfspanning Vermogenskring: 690 V AC 50/60 Hz
Signalisatiekring: <= 690 V AC 50/60 Hz
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht 20 A bij <50 °C voor vermogenskring
10 A bij <50 °C voor signalisatiekring
Irms nominale maakcapaciteit 110 A AC voor signalisatiekring conform aan IEC 60947
144 A AC voor vermogenskring conform aan NF C 63-110
144 A AC voor vermogenskring conform aan IEC 60947
Nominaal uitschakelvermogen 110 A bij 440 V conform aan IEC 60947
80 A bij 500 V conform aan IEC 60947
70 A bij 660...690 V conform aan IEC 60947
Verbonden zekeringsvermogen 25 A gG bij <= 440 V voor vermogenskring
25 A aM voor vermogenskring
10 A gG voor signalisatiekring conform aan IEC 60947
10 A gG voor signalisatiekring conform aan VDE 0660
Gemiddelde impedantie 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz voor vermogenskring
Inschakelstroom in W 3 W 20 °C)
Hold-in stroomverbruik in W 3 W bij 20 °C
Werkingstijd 30...40 ms activering spoel en normaal open-opening
10 ms deactivering spoel en normaal open-opening
Betrouwbaarheidsniveau veiligheid B10d = 1369863 cycles contactor met nominale belasting conform aan EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles contactor met mechanische belasting conform aan EN/ISO 13849-1
Mechanische levensduur 10 Mcycles
Maximale operationele snelheid 3600 cyc/h
Minimale schakelstroom 5 mA voor signalisatiekring
Minimale schakelspanning 17 V voor signalisatiekring
Isolatieweerstand > 10 MOhm voor signalisatiekring
Hoogte 58 mm
Breedte 45 mm
Diepte 57 mm
Netto gewicht 0,225 kg
Omgeving
Product certificaten CSA
UL
Omgevingstemperatuur voor werking -25…50 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag -50…80 °C
Bedrijfshoogte 2000 m zonderverlies
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 220 g
Hoogte verpakking 1 6,6 cm
Breedte verpakking 1 4,8 cm
Lengte verpakking 1 6,2 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
contractuele waarborg
Garantie 18 months