Schneider-Electric Rexel
 
LP4K09105BW3TQ foto- rexel-netherland
LP4K09105BW3TQ
Magneetschakelaar lv.9a 1s 24v dc print
EAN Code: 
3389110500530
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks TeSys K
Gamma TeSys
Type product of component Contactor
Modelnaam apparaat LP4K
Toepassing contactor Motorsturing
Gebruikscategorie AC-4
AC-3
Type stuurkring DC
Type spoel DC laag verbruik
Beschrijving polen 3P
Samenstelling poolcontact 3 NO
Ie toegekende bedrijfstroom 9 A 60 °C) bij <= 440 V AC AC-3 voor vermogenskring
Motorvermogen kW 2,2 kW bij 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
4 kW bij 380...415 V AC 50/60 Hz (AC-3)
4 kW bij 440/500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
4 kW bij 660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
2,2 kW bij 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
Motorvermogen pk 3 hp bij 230/240 V AC 60 Hz conform aan CSA
3 hp bij 230/240 V AC 60 Hz conform aan UL
2 hp bij 200/208 V AC 60 Hz conform aan CSA
2 hp bij 200/208 V AC 60 Hz conform aan UL
5 hp bij 460/480 V AC 60 Hz conform aan CSA
5 hp bij 460/480 V AC 60 Hz conform aan UL
5 hp bij 575/600 V AC 60 Hz conform aan CSA
5 hp bij 575/600 V AC 60 Hz conform aan UL
Samenstelling hulpcontact 1 NO
[Uc] control circuit voltage 24 V DC
Aansluitingen - aansluitklemmen Vermogenskring: schroefklemaansluitklem 1 x 1,5 mm²vast
Vermogenskring: schroefklemaansluitklem 2 x 4 mm²vast
Vermogenskring: schroefklemaansluitklem 1 x 0,75 mm²flexibel
Vermogenskring: schroefklemaansluitklem 2 x 4 mm²flexibel
Vermogenskring: schroefklemaansluitklem 1 x 0,34 mm²flexibel
Vermogenskring: schroefklemaansluitklem 1 x 1,5 mm²flexibel
Vermogenskring: schroefklemaansluitklem 1 x 2,5 mm²flexibel
Stuurkring: schroefklemaansluitklem 1 x 1,5 mm²vast
Stuurkring: schroefklemaansluitklem 2 x 4 mm²vast
Stuurkring: schroefklemaansluitklem 1 x 0,75 mm²flexibel
Stuurkring: schroefklemaansluitklem 2 x 4 mm²flexibel
Stuurkring: schroefklemaansluitklem 1 x 0,34 mm²flexibel
Stuurkring: schroefklemaansluitklem 1 x 1,5 mm²flexibel
Stuurkring: schroefklemaansluitklem 1 x 2,5 mm²flexibel
Vermogenskring: veerklem 1 x 0,75 mm²vast
Vermogenskring: veerklem 1 x 1,5 mm²vast
Vermogenskring: veerklem 1 x 0,75 mm²flexibel
Vermogenskring: veerklem 1 x 1,5 mm²flexibel
Stuurkring: veerklem 1 x 0,75 mm²vast
Stuurkring: veerklem 1 x 1,5 mm²vast
Stuurkring: veerklem 1 x 0,75 mm²flexibel
Stuurkring: veerklem 1 x 1,5 mm²flexibel
Vermogenskring: Faston-connectoren 2 x clip - breed: 2,8 mm
Vermogenskring: Faston-connectoren 1 x clip - breed: 6,35 mm
Stuurkring: Faston-connectoren 2 x clip - breed: 2,8 mm
Stuurkring: Faston-connectoren 1 x clip - breed: 6,35 mm
Complementair
Spoeltechnologie Ingebouwde onderdrukker bidirectionele piekbegrenzingsdiode
Type hulpcontacten Type onmiddellijk 1 NO
Spanningslimieten controlecircuit Uitval: >= 0,10 Uc 50 °C)
Operationeel: 0.7...1.30 Uc 50 °C)
Ui toegekende isolatiespanning Stuurkring: 690 V conform aan BS 5424
Stuurkring: 690 V conform aan IEC 60947
Vermogenskring: 690 V conform aan BS 5424
Vermogenskring: 690 V conform aan IEC 60947
Vermogenskring: 690 V conform aan NF C 20-040
Stuurkring: 750 V conform aan VDE 0110 groep C
Vermogenskring: 750 V conform aan VDE 0110 groep C
Stuurkring: 600 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
Vermogenskring: 600 V UL 508 gecertificeerd conform aan CSA C22.2 Nr 14
Uimp toegekende schokgolfspanning 8 kV
Montagesteun Plaat
Rail
Vlamvertraging Klasse C2 conform aan NF F 16-101
Klasse C2 conform aan NF F 16-102
V1 conform aan UL 94
Ue toegekende bedrijfspanning Vermogenskring: <= 690 V AC <= 400 Hz
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht 10 A bij <50 °C voor stuurkring
20 A bij <50 °C voor vermogenskring
Irms nominale maakcapaciteit 110 A bij 690 V AC voor stuurkring conform aan IEC 60947
110 A bij 690 V AC voor vermogenskring conform aan IEC 60947
110 A bij 690 V AC voor vermogenskring conform aan NF C 63-110
Nominaal uitschakelvermogen 110 A bij 440 V voor vermogenskring conform aan IEC 60947
110 A bij 440 V voor vermogenskring conform aan NF C 63-110
70 A bij 660...690 V voor vermogenskring conform aan IEC 60947
70 A bij 660...690 V voor vermogenskring conform aan NF C 63-110
80 A bij 500 V voor vermogenskring conform aan IEC 60947
80 A bij 500 V voor vermogenskring conform aan NF C 63-110
110 A bij 220...230 V voor vermogenskring conform aan IEC 60947
110 A bij 220...230 V voor vermogenskring conform aan NF C 63-110
110 A bij 380...400 V voor vermogenskring conform aan IEC 60947
110 A bij 380...400 V voor vermogenskring conform aan NF C 63-110
110 A bij 415 V voor vermogenskring conform aan IEC 60947
110 A bij 415 V voor vermogenskring conform aan NF C 63-110
Verbonden zekeringsvermogen 10 A gG voor stuurkring conform aan IEC 60947
10 A gG voor stuurkring conform aan VDE 0660
25 A gG bij <= 440 V voor vermogenskring
Gemiddelde impedantie 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz voor vermogenskring
Inschakelstroom in W 1,8 W 20 °C)
Hold-in stroomverbruik in W 1,8 W bij 20 °C
Werkingstijd 25...35 ms activering spoel en normaal gesloten-opening
10...20 ms deactivering spoel en normaal open-opening
15...25 ms deactivering spoel en normaal gesloten-opening
30...40 ms activering spoel en normaal open-opening
Mechanische levensduur 5000000 cycles
Maximale operationele snelheid 3600 cyc/h
Minimale schakelstroom 5 mA voor stuurkring
Minimale schakelspanning 17 V voor stuurkring
Isolatieweerstand > 10 MOhm voor stuurkring
Nominaal bedrijfsvermogen in W 120 W bij 24 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 1000000 cycles - voor stuurkring
15 W bij 24 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 10000000 cycles - voor stuurkring
55 W bij 24 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 3000000 cycles - voor stuurkring
Hoogte 58 mm
Breedte 45 mm
Diepte 57 mm
Omgeving
Normen BS 5424
NF C 63-110
VDE 0660
IEC 60947
Product certificaten GOST
CSA
UL
IP beschermingsgraad IP2x conform aan VDE 0106
Beschermende behandeling TC conform aan IEC 60068
Omgevingstemperatuur voor werking -25…50 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag -50…80 °C
Bedrijfshoogte 2000 m zonderverlies
Vuurbestendigheid 850 °C conform aan IEC 60695-2-1
Schokbestendigheid 10 gn contactor gesloten
6 gn contactor geopend
Trillingsweerstand 2 gn 5…300 Hz contactor geopend
4 gn 5…300 Hz contactor gesloten
Warmteverspreiding 1,8 W voor stuurkring
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 265 g
Hoogte verpakking 1 4,8 cm
Breedte verpakking 1 6,2 cm
Lengte verpakking 1 6,6 cm
contractuele waarborg
Garantie 18 months