Schneider-Electric Rexel
 
LR9F81 foto- rexel-netherland
LR9F81
TeSys F - Thermisch overbelastingrelais voor motor LR9F - 380-630A - Klasse 10
EAN Code: 
3389118057586
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma TeSys
Productnaam TeSys LRF
Modelnaam apparaat LR9F
Type product of component Elektronisch relais thermische overbelasting
Relaistoepassing Motorbeveiliging
Compatibiliteit product LC1F800
LC1F400...LC1F630
Netwerktype AC
Klasse overbelastingsuitschakeling Klasse 10/20 conform aan IEC 60947-4
Instelbereik thermische beveiliging 380…630 A
Signaliseerfunctie Pre-alarm indicatielampje
Complementair
Netwerkfrequentie 50/60 Hz
Us nominale voedingsspanning 24 V DC
Voedingsspanningsgrenzen 17…32 V
Montagesteun Rechtstreeks op contactor
Plaat
Uitschakelgrens 1,05 +/- 0,06 In alarm conform aan IEC 60947-4-1
1,12 +/- 0,06 In schakeling conform aan IEC 60947-4-1
Bestand tegen stroomstoten 4 kV conform aan IEC 61000-4-5
Type en samenstelling contacten 1 NO + 1 NC
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht 5 A voor stuurkring
Ue toegekende bedrijfspanning 1000 V AC 50/60 Hz voor vermogenskring conform aan VDE 0110 groep C
Ui toegekende isolatiespanning Vermogenskring: 1000 V AC conform aan IEC 60947-4
Uimp nom. schokgolfspanning 8 kV conform aan IEC 60947-1
Gevoeligheid voor afwezigheid fase Uitschakeling in 4 s +/- 20% conform aan IEC 60947-4-1
Reset Handmatig reset
Besturingstype Schijf wit stroomaanpassing bij volledige belasting
Testknop rood
Drukknop reset
Drukknop rood stop
Keuzeschakelaar load balancing
Keuzeschakelaar klasse 10/20
Lokale signalering Alarm
Uitschakelindicator
Temperatuurcompensatie -20…70 °C
Stroomverbruik <= 5 mA geen belasting
Switching capacity for alarm 0...150 mA
Maximum voltage drop <2,5 V gesloten status
Aansluitingen - aansluitklemmen Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel 0,75…2,5 mm² - kabelstijfheid: flexibel - met kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel 0,75…2,5 mm² - kabelstijfheid: vast
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel 0,75…4 mm² - kabelstijfheid: flexibel - zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel 1…1,5 mm² - kabelstijfheid: flexibel - met kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel 1…2,5 mm² - kabelstijfheid: flexibel - zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel 1 mm² - kabelstijfheid: vast
Alarmkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel 0,5…1,5 mm² - kabelstijfheid: flexibel - zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: schoenen-ringklemmen M12
Aanspanmoment Stuurkring: 1.2 N.m op schroefklem aansluitingen
Alarmkring: 0.45 N.m op schroefklem aansluitingen
Vermogenskring: 58 N.m op schroefklem aansluitingen
Hoogte 228,8 mm
Breedte 193 mm
Diepte 127,6 mm
Netto gewicht 4,16 kg
Omgeving
Normen IEC 60947-4-1
IEC 60255-17
EN 60947-4-1
VDE 0660
IEC 60255-8
Product certificaten CSA
UL
Beschermende behandeling TH
IP beschermingsgraad IP20 conform aan IEC 60529
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -20…55 °C conform aan IEC 60255-8
Omgevingstemperatuur voor opslag -40…85 °C
Bedrijfshoogte <= 2000 m zonder onderbelasting
Vuurbestendigheid 850 °C conform aan IEC 60695-2-1
Mechanische stevigheid Schokken: 13 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-7
Trillingen 5...300 Hz: 2 Gn conform aan IEC 60068-2-6
Doorslagvastheid 6 kV 50 Hz conform aan IEC 255-5
Elektromagnetische compatibiliteit Bestand tegen elektrostatische ontlading: 6 kV in indirecte modus conform aan IEC 61000-4-2
Bestand tegen elektrostatische ontlading: 8 kV in lucht conform aan IEC 61000-4-2
Radiofrequent elektromagnetisch veld immuniteitstest: 10 V/m conform aan IEC 61000-4-3
Fast transients immunity test: 2 kV conform aan IEC 61000-4-4
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 3,571 kg
Hoogte verpakking 1 16 cm
Breedte verpakking 1 18 cm
Lengte verpakking 1 17 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
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
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months