Schneider-Electric Rexel
 
LV429034 foto- rexel-netherland
LV429034
TM40D 3P3d - Thermisch-magnetische beveiliging - Compact NSX100-250
EAN Code: 
3606480017841
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks NSX100...250
NSX100...250 DC
Type product of component Trip unit
Bereik compatibiliteit Compact NSX100
Compact NSX160
Compact NSX100 DC
Apparaattoepassing Distributie
Beschrijving polen 3P
Beschrijving beveiligde polen 3t
Netwerktype AC
DC
Netwerkfrequentie 50/60 Hz
Naam uitschakeleenheid TM-D
Technologie uitschakeleenheid Thermisch-magnetisch
Beschermfuncties uitschakeleenheid LI
Type bescherming Beveiliging thermische overbelasting
Kortsluitbeveiliging (magnetisch)
Kaliber uitschakeleenheid 40 A bij 40 °C
Complementair
Installatiewijze Vast
Ue toegekende bedrijfspanning 690 V AC 50/60 Hz
750 V DC
Ir type instelling grens lange uitschakelvertraging Verstelbaar
[Ir] long time pick-up adjustment range 0,7...1 x In
Type instelling landurige vertraging Vast
Tr instelling langdurige vertraging 120…400 s bij 1,5 x In
15 s bij 6 x Ir
Type instelling korstondige afname (Isd) Vast
Isd instelbereik kortstondige afname 500 A
Type instelling kortstondige vertraging Vast
Omgeving
Normen UL 508
EN/IEC 60947-2
Product certificaten EAC
CCC
Marine
Omgevingstemperatuur voor werking -25…70 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag -50…85 °C
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
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months