Schneider-Electric Rexel
 
LV429055 foto- rexel-netherland
LV429055
TM32D - Beveiliging - Thermisch/Magnetisch - 4P4d - Hulpelement NSX100-250
EAN Code: 
3606480018015
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks NSX100...250
NSX100...250 DC
Type product of component Trip unit
Bereik compatibiliteit Compact NSX100
Compact NSX160
Compact NSX100 DC
Apparaattoepassing Distributie
Beschrijving polen 4P
Beschrijving beveiligde polen 4t
Neutrale positie Links
Netwerktype AC
DC
Netwerkfrequentie 50/60 Hz
Naam uitschakeleenheid TM-D
Technologie uitschakeleenheid Thermisch-magnetisch
Beschermfuncties uitschakeleenheid LI
Type bescherming Beveiliging thermische overbelasting
Kortsluitbeveiliging (magnetisch)
Kaliber uitschakeleenheid 32 A bij 40 °C
Complementair
Installatiewijze Vast
Ue toegekende bedrijfspanning 690 V AC 50/60 Hz
750 V DC
Neutrale beveiligingsinstelling 1 x Ir (4t)
Ir type instelling grens lange uitschakelvertraging Verstelbaar
[Ir] long time pick-up adjustment range 0,7...1 x In
Type instelling landurige vertraging Vast
Tr instelling langdurige vertraging 120…400 s bij 1,5 x In
15 s bij 6 x Ir
Type instelling korstondige afname (Isd) Vast
Isd instelbereik kortstondige afname 400 A
Type instelling kortstondige vertraging Vast
Omgeving
Normen UL 508
EN/IEC 60947-2
Product certificaten CCC
EAC
Marine
Omgevingstemperatuur voor werking -25…70 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag -50…85 °C
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 550 g
Hoogte verpakking 1 6,5 cm
Breedte verpakking 1 9,5 cm
Lengte verpakking 1 14,5 cm
Type verpakking 2 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 23
Gewicht verpakking 2 13,091 kg
Hoogte verpakking 2 30 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
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
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months