Schneider-Electric Rexel
 
LV429867 foto- rexel-netherland
LV429867
Compact NSX100N - Vermogenschakelaar - TM16D - 4P4d
EAN Code: 
3606480009662
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Compact
Product name Compact NSX
Range of product ComPact NSX100...250
Device short name NSX100N
Product or component type Automaat
Device application Distributie
Number of poles 4P
Beschrijving beveiligde polen 4t
Neutral position Links
In toegekende stroomsterkte 16 A bij 40 °C
Ue toegekende bedrijfspanning 690 V AC 50/60 Hz
Network type AC
Network frequency 50/60 Hz
Suitability for isolation Ja conform aan EN/IEC 60947-2
Utilisation category A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 85 kA bij 240 V AC 50/60 Hz conform aan UL 508
10 kA Icu bij 660/690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
35 kA Icu bij 525 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
20 kA bij 600 V AC 50/60 Hz conform aan UL 508
50 kA bij 480 V AC 50/60 Hz conform aan UL 508
36 kA Icu bij 500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
50 kA Icu bij 380/415 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
50 kA Icu bij 440 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
90 kA Icu bij 220/240 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
Performance level N 50 kA 415 V AC
Naam uitschakeleenheid TM-D
Trip unit technology Thermisch-magnetisch
Beschermfuncties uitschakeleenheid LI
Control type Omschakelen
Circuit breaker mounting mode Vast
Complementair
Ui toegekende isolatiespanning 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 10 kA bij 660/690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
35 kA bij 525 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
36 kA bij 500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
50 kA bij 380/415 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
50 kA bij 440 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
90 kA bij 220/240 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
Mechanical durability 50000 cycles
Elektrische duurzaamheid 10000 cycles bij 690 V In
20000 cycles bij 690 V In/2
30000 cycles bij 440 V In
50000 cycles bij 440 V In/2
Mounting support Achterplaat
Aansluiting bovenzijde Voorkant
Aansluiting onderaan Voorkant
Aansluitingssteek 35 mm
Type bescherming Beveiliging thermische overbelasting
Kortsluitbeveiliging (magnetisch)
Kaliber uitschakeleenheid 16 A bij 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Verstelbaar
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Vast
[tr] long-time protection delay adjustment range 120…400 s bij 1,5 x In
15 s bij 6 x Ir
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Vast
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 190 A
Short-time protection delay adjustment type tsd Vast
Earth-leakage protection Zonder
Neutral protection settings 1 x Ir (4t)
Number of slots for electrical auxiliaries 5 gleuven
Width (W) 140 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Net weight 2,4 kg
Omgeving
Standards EN/IEC 60947
Product certifications CCC
EAC
Marine
Overvoltage category Klasse II
Beschermingsklasse elektrische schokken Klasse II
Pollution degree 3 conform aan IEC 60664-1
IP beschermingsgraad IP40 conform aan IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK07 conform aan IEC 62262
Ambient air temperature for operation -25…70 °C
Ambient air temperature for storage -50…85 °C
Relative humidity 0…95 %
Bedrijfshoogte 0...2000 m zonder onderbelasting
2000 m...5000 m met onderbelasting
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 2,447 kg
Hoogte verpakking 1 14,5 cm
Breedte verpakking 1 17,56 cm
Lengte verpakking 1 19 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
contractuele waarborg
Garantie 18 months