Schneider-Electric Rexel
 
LV431495 foto- Schneider-electric
LV431495
Micrologic 5.2 A - 250A - Beveiliging - Electronisch - 4P4d - Hulpel. NSX100-250
EAN Code: 
3606480016592
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks NSX100...250
Type product of component Besturingsunit
Bereik compatibiliteit Compact NSX250
Apparaattoepassing Distributie
Beschrijving polen 4P
Beschrijving beveiligde polen 3t
4t
3t + N/2
3t + 1,6 N
Neutrale positie Links
Netwerktype AC
Netwerkfrequentie 50/60 Hz
Naam uitschakeleenheid Micrologic 5.2 A
Technologie uitschakeleenheid Elektronisch
Beschermfuncties uitschakeleenheid LSI
Type bescherming Long-time kortsluitbeveiliging
Kortstondige kortsluitbeveiliging
Ogenblikkelijke kortsluitbeveiliging
Kaliber uitschakeleenheid 250 A bij 40 °C
Complementair
Installatiewijze Vast
Ue toegekende bedrijfspanning 690 V AC 50/60 Hz
Neutrale beveiligingsinstelling 0.5 x Ir (3t + N/2)
1 x Ir (4t)
1,6 x Ir (3t + OSN)
Geen beveiliging (3t)
Ir type instelling grens lange uitschakelvertraging 9 mogelijke instellingen
[Ir] long time pick-up adjustment range 100...250 A
Type instelling landurige vertraging Verstelbaar
Tr instelling langdurige vertraging 15…400 s bij 1.5 x Ir
0,35…11 s bij 7.2 x Ir
0,5…16 s bij 6 x Ir
Thermisch geheugen 20 minuten voor en na uitschakeling
Type instelling korstondige afname (Isd) 9 mogelijke instellingen
Isd instelbereik kortstondige afname 1.5...10 x Ir
Type instelling kortstondige vertraging Verstelbaar
[tsd] short-time delay adjustment range 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Ii type instelling ogenblikkelijke afname Verstelbaar
[Ii] instantaneous pick-up adjustment range 1.5...12 x In
Zone selectieve vergrendelings-ZSI Met
Datacommunicatie Stroomkwaliteit
Verbruiksstroom en vermogen
Beveiligings- en alarminstellingen
Onmiddellijke waarden en waarden op aanvraag
Historiek- en gebeurtenissentabel met tijdstempel
Onderhoudsindicators
Energiemeting
Maximeters/minimeters
Type display Lcd-display
Type meting Ampèremeter
Elektrische gegevensregistratie Onderhoudsindicators
Omgeving
Normen EN/IEC 60947-2
UL 508
Productcertificaten EAC
Marine
CCC
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -25…70 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag -40…85 °C
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months