Schneider-Electric Rexel
 
LV432695 foto- Schneider-electric
LV432695
Compact NSX400H - Vermogenschakelaar - Micrologic 2.3 - 400A - 3P3d
EAN Code: 
3606480015151
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Compact
Productnaam Compact NSX
Type product of component Automaat
Modelnaam apparaat Compact NSX400H
Apparaattoepassing Distributie
Beschrijving polen 3P
Beschrijving beveiligde polen 3t
Netwerktype AC
Netwerkfrequentie 50/60 Hz
In toegekende stroomsterkte 400 A bij 40 °C
Ui toegekende isolatiespanning 800 V AC 50/60 Hz
Uimp toegekende schokgolfspanning 8 kV
Ue toegekende bedrijfspanning 690 V AC 50/60 Hz
Uitschakelvermogen H 70 kA 415 V AC
Uitschakelvermogen 85 kA bij 240 V AC 50/60 Hz conform aan UL 508
65 kA bij 480 V AC 50/60 Hz conform aan UL 508
100 kA Icu bij 220/240 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
35 kA Icu bij 525 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
50 kA Icu bij 500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
65 kA Icu bij 440 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
70 kA Icu bij 380/415 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
20 kA bij 600 V AC 50/60 Hz conform aan UL 508
20 kA Icu bij 660/690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
Ics dienst onderbrekingsvermogen 11 kA bij 525 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
10 kA bij 660/690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
100 kA bij 220/240 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
50 kA bij 500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
65 kA bij 440 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
70 kA bij 380/415 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
Geschiktheid voor isolatie Ja conform aan EN 60947-2
Ja conform aan IEC 60947-2
Gebruikscategorie A
Naam uitschakeleenheid Micrologic 2.3
Technologie uitschakeleenheid Elektronisch
Beschermfuncties uitschakeleenheid LSoI
Pollutiegraad 3 conform aan IEC 60664-1
Complementair
Type bediening Omschakelen
Installatiewijze Vast
Montagesteun Achterplaat
Aansluiting bovenzijde Voorkant
Aansluiting onderaan Voorkant
Samenstelling hulpcontact Zonder
Mechanische levensduur 15000 cycles
Elektrische duurzaamheid 12000 cycles 440 V In/2 conform aan IEC 60947-2
3000 cycles 690 V In conform aan IEC 60947-2
6000 cycles 440 V In conform aan IEC 60947-2
6000 cycles 690 V In/2 conform aan IEC 60947-2
Aansluitingssteek 45 mm
Lokale signalering Led 105% Ir
Led 90% lr
Led klaar
Type bescherming Long-time kortsluitbeveiliging
Short time short-circuit protection with fixed delay
Ogenblikkelijke kortsluitbeveiliging
Kaliber uitschakeleenheid 400 A bij 40 °C
Ir type instelling grens lange uitschakelvertraging 9 mogelijke instellingen
Ir instelbereik grens lange uitschakelvertraging 0,9...1 x Io
Type instelling landurige vertraging Vast
Tr instelling langdurige vertraging 16 s bij 6 x Ir
Thermisch geheugen 20 minuten voor en na uitschakeling
Type instelling korstondige afname (Isd) 9 mogelijke instellingen
Isd instelbereik kortstondige afname 1.5...10 x Ir
Type instelling kortstondige vertraging Vast
Ii type instelling ogenblikkelijke afname Vast
Ii instelbereik momentopname 4800 A
Hoogte 255 mm
Breedte 140 mm
Diepte 110 mm
Netto gewicht 6,05 kg
Compatibiliteitscode NSX400
Omgeving
Overspanningscategorie Klasse II
Beschermingsklasse elektrische schokken Klasse II
Normen EN/IEC 60947
UL 508
Product certificaten CCC
Marine
EAC
IP beschermingsgraad IP40 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad IK07 conform aan IEC 62262
Omgevingstemperatuur voor werking -35…70 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag -55…85 °C
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months