Schneider-Electric Rexel
 
LV438028 foto- rexel-netherland
LV438028
TM100D - Beveiliging - Thermisch/Magnetisch - 3P3d - Hulpelement NSX100-250 DC
EAN Code: 
3606480073014
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks NSX100...250 DC
Type product of component Trip unit
Bereik compatibiliteit Compact NSX100 DC
Apparaattoepassing Distributie
Beschrijving polen 3P
Beschrijving beveiligde polen 3t
Netwerktype DC
Naam uitschakeleenheid TM-D
Technologie uitschakeleenheid Thermisch-magnetisch
Beschermfuncties uitschakeleenheid LI
Type bescherming Beveiliging thermische overbelasting
Kortsluitbeveiliging (magnetisch)
Kaliber uitschakeleenheid 100 A bij 40 °C
Complementair
Installatiewijze Vast
Ue toegekende bedrijfspanning 750 V DC
Ir type instelling grens lange uitschakelvertraging Verstelbaar
[Ir] long time pick-up adjustment range 0,7...1 x In
Type instelling landurige vertraging Vast
Type instelling korstondige afname (Isd) Vast
Isd instelbereik kortstondige afname 800 A
Type instelling kortstondige vertraging Vast
Omgeving
Normen IEC 60947-2
Product certificaten ASTA
LCIE
KEMA
ASEFA
Omgevingstemperatuur voor werking -25…70 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag -50…85 °C
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 416 g
Hoogte verpakking 1 6,7 cm
Breedte verpakking 1 9,8 cm
Lengte verpakking 1 11,2 cm
Type verpakking 2 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 28
Gewicht verpakking 2 12,194 kg
Hoogte verpakking 2 30 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
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
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months