Schneider-Electric Rexel
 
METSECT5CC005 foto- rexel-netherland
METSECT5CC005
PowerLogic - Stroommeet transformator - Kabel Ø21 - In=50A/Isec=5A
EAN Code: 
3303431123414
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma PowerLogic
Productnaam CT
Type product of component Stroomtransformator
Secundaire stroom 5 A
Nauwkeurigheidsklasse Klasse 1 bij 1,25 VA
Klasse 3 bij 1,5 VA
In nominale stroom 50 A
Complementair
Type stroomtransformator Tropenvast voor kabel
Ratio stroomtransformator 50/5
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht 3 kA
Dynamische weerstandstroom 2.5 Ith
Maximum safety factor 5
Ue toegekende bedrijfspanning < 720 V AC 50/60 Hz
Ui nominale isolatiespanning 3 kV
Installatiewijze Clip-on
Met schroeven
Montagesteun Montageplaat
DIN-rail
Breedte Buiten: 44 mm
Hoogte Buiten: 65 mm
Diepte Frame: 30 mm
Totaal: 37 mm
Diameter 21 mm
Netto gewicht 0,19 kg
Uimp nom. schokgolfspanning 3 kV
Elektrische isolatieklasse Klasse B
Buitendiameter kabel 21 mm
Dichting Met
Omgeving
Normen VDE 0414
IEC 61869-2
Product certificaten CE
IP beschermingsgraad IP20
Relatieve vochtigheid 0…95 %
Omgevingstemperatuur voor werking -25…60 °C
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 188 g
Hoogte verpakking 1 5,5 cm
Breedte verpakking 1 5,6 cm
Lengte verpakking 1 8,2 cm
Type verpakking 2 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 90
Gewicht verpakking 2 17,572 kg
Hoogte verpakking 2 30 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
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
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.