Schneider-Electric Rexel
 
MTN2301- rexel-netherland
MTN2301-4044
WCD - Steekklemmen - Wit - ARTEC/Antiek
EAN Code: 
3606480303418
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Beschermde naam Artec
Antique
Type product of component Stopcontact
Product presentatie Mechanisme met centrale plaat
Standaard stopcontact Duits
Complementair
Configuratie polen stopcontact 2P + E
Bedradingsapparaat monteren Verzonken
Bevestigingsmethode Met schroeven en klauwen
In nominale stroom 16 A
[Ue] nominale operationele spanning 250 V
Kleurtint Wit
Aansluitingen - aansluitklemmen Schroefloze aansluitklemmen
Materiaal Polycarbonaat mat
Oppervlaktebehandeling Gelakt
Omgeving
IP beschermingsgraad IP20
Milieu en gezondheidsaspecten Halogeenvrij
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 85 g
Hoogte verpakking 1 4 cm
Breedte verpakking 1 7,1 cm
Lengte verpakking 1 7,1 cm
Type verpakking 2 BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 10
Gewicht verpakking 2 968 g
Hoogte verpakking 2 18 cm
Breedte verpakking 2 18 cm
Lengte verpakking 2 27 cm
Type verpakking 3 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3 60
Gewicht verpakking 3 6,28 kg
Hoogte verpakking 3 32,5 cm
Breedte verpakking 3 30 cm
Lengte verpakking 3 40 cm
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
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months