Schneider-Electric Rexel
 
MTN318601 foto- rexel-netherland
MTN318601
Jaloezieschakelaar voor cilinderslot - 2-polig
EAN Code: 
3606485001906
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Merten sokkels
Type product of component Schakelaar
Product presentatie Mechanisme:
Complementair
Functie schakelaar 2-wegs
Aandrijver Sleutel
Montage apparaat Verzonken
Bevestigingsmethode Met schroeven en klauwen
[Ue] nominale operationele spanning 250 V
Maximale schakelstroom 10 A
Materiaal Metaal
Kunststof
Omgeving
IP beschermingsgraad IP20
Milieu en gezondheidsaspecten Halogeenvrij
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 97 g
Hoogte verpakking 1 5,3 cm
Breedte verpakking 1 7,6 cm
Lengte verpakking 1 7,6 cm
Type verpakking 2 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 50
Gewicht verpakking 2 5,25 kg
Hoogte verpakking 2 18,5 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm