Schneider-Electric Rexel
 
MTN628346 foto- rexel-netherland
MTN628346
KNX Impulsdrukker - 4-voudig - Edelstaal - ARTEC/Antiek
EAN Code: 
3606485011417
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma KNX
Beschermde naam Transparant
Artec
Antique
Type product of component Drukknop
Type bus KNX
Kleurtint Roestvrij staal
Complementair
Montage apparaat Verzonken
Aantal FUNCTIE-toetsen 9
Lokale signalering LED
Markeerlocatie Markering op houder bijschriften
Materiaal Roestvrij staal glanzend
Oppervlaktebehandeling Metallic
Omgeving
IP beschermingsgraad IP20
Milieu en gezondheidsaspecten Halogeenvrij
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 91 g
Hoogte verpakking 1 4,2 cm
Breedte verpakking 1 7,4 cm
Lengte verpakking 1 7,4 cm
Type verpakking 2 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 60
Gewicht verpakking 2 5,93 kg
Hoogte verpakking 2 18,5 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months