Schneider-Electric Rexel
 
MTN6725- rexel-netherland
MTN6725-0003
KNX DALI-Gateway Basic REG-K/1/16/64
EAN Code: 
3606489484040
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks KNX
Type product of component KNX DALI-gateway
Type bus KNX
Beschikbarefunctie Software die bijgewerkt kan worden
Complementair
Total number of 18 mm modules 4
Montagesteun DIN-rail
[Ue] nominale operationele spanning 100...240 V
Netwerkfrequentie 50/60 Hz
Protocol communicatiepoort DALI
Lokale signalering LED
Omgeving
IP beschermingsgraad IP20
Milieu en gezondheidsaspecten Halogeenvrij
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 209 g
Hoogte verpakking 1 8 cm
Breedte verpakking 1 12,4 cm
Lengte verpakking 1 15,8 cm
Type verpakking 2 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 10
Gewicht verpakking 2 2,5 kg
Hoogte verpakking 2 30 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
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
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.