Schneider-Electric Rexel
 
NSYAEFTB foto- rexel-netherland
NSYAEFTB
Thalassa TBS / RBP - Bevestigingsbeugels - 4 stuks
EAN Code: 
3606480166396
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Thalassa
Categorie toebehoren Fixatie toebehoren
Type product of component Wandbevestigingssteun
Application Multifunctioneel
For enclosure nominal dimensions 116 mmB: 116 mm D: 62 mm
Montagezone Boven en onder, op achterzijde kast
Bereik compatibiliteit Thalassa TBP
Thalassa TBS
Apparaatsamenstelling 4 kabelschoen
Schroef
Complementair
Materiaal Kunststof
Bevestigingsmethode Geschroefd - van de buitenzijde locatie
Permanente toelaatbare belasting 30 kg op het lichaam
10 kg op de afdekking
Hoogte 100 mm
Breedte 90 mm
Diepte 20 mm
Netto gewicht 0,03 kg
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 29 g
Hoogte verpakking 1 2 cm
Breedte verpakking 1 4,3 cm
Lengte verpakking 1 8,8 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)