Schneider-Electric Rexel
 
NSYAMRD20357SB foto- Schneider-electric
NSYAMRD20357SB
Montagerails voor Spacial SBM - Symmetrisch - 35x7,5x200mm
EAN Code: 
3606480520709
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Application Multifunctioneel
Gamma Spacial
Type product of component Rail
Categorie toebehoren Montage toebehoren
Railtype Symmetrisch DIN
Montagesteun Zelftappende schroef
Bereik compatibiliteit Spacial SBM
Apparaatsamenstelling 1 rail
Hoeveelheid per set Set van 10
Complementair
Materiaal Staal
Oppervlakte afwerking Met zinklaag
Bevestigingsmethode Met schroef - vijstype Ø5 mm zelftappende schroeven - achterzijde van kast locatie
Hoogte 35 mm
Breedte Nominaal: 185 mm
Bevestigingsmiddelpunten: 164 mm
Diepte 7,5 mm
Dikte 1 mm
Gewicht product 0,062 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist