Schneider-Electric Rexel
 
NSYCCOTHO foto- rexel-netherland
NSYCCOTHO
ClimaSys - Enkelvoudige thermostaat - NA ventilatie - 250V
EAN Code: 
3606480152504
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range ClimaSys
Product name ClimaSys CC
Product or component type Enkelvoudige thermostaat
Instelbereik temperatuur 0…60 °C
Weergegeven informatie Temperatuur in °C
Complementair
Ingangsspanning 250 V
Type sensor Bimetaal
Type en samenstelling contacten NO
Contactweerstand 10 mOhm
Levensduur in cycli 100000 cycles
Maximale schakelcapaciteit 2 A 120...250 V AC inductief poorten: 0,6
10 A 250 V AC resistief
15 A 120 V AC resistief
30 W DC
Elektrische aansluiting 4 aansluitklemmen, klemvermogen: 2,5 mm²
Mounting mode Afgesneden
Hoogte Extern: 68 mm
Breedte Extern: 33 mm
Diepte Extern: 44 mm
Gewicht product 40 g
Montagezone 35 mm DIN rail
Op montageplaat
Kruisrails
Spacial stijl
Ambient air temperature for operation -20…80 °C
IP-beschermingsgraad IP20
Hysteresis 7 %
Aantal uitgangen 1 ventilatiefunctie
Materiaal PC
Colour Lichtgrijs
Vlamvertraging Zelf dovend conform aan UL94 (materiaal V0)
Product certifications UL
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 64,667 g
Hoogte verpakking 1 4,5 cm
Breedte verpakking 1 6 cm
Lengte verpakking 1 8 cm
Type verpakking 2 CAR
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 100
Gewicht verpakking 2 7,447 kg
Hoogte verpakking 2 24,5 cm
Breedte verpakking 2 32,5 cm
Lengte verpakking 2 41,5 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
contractuele waarborg
Garantie 18 months