Schneider-Electric Rexel
 
NSYCRN46250 foto- rexel-netherland
NSYCRN46250
Spacial CRN - Deur - 400x600x250mm - IP66 / IK10 - RAL7035
EAN Code: 
3606480212376
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Spacial
Productnaam Spacial CRN
Application Multifunctioneel
Category Compacte kast
Nominale hoogte kast 400 mm
Nominale breedte kast 600 mm
Nominale diepte kast 250 mm
Type toebehoren installatie Wandmontage
Apparaatsamenstelling 1 behuizing
1 kabelwartelplaat
1 deur
1 slot
Deurtype Vol
Beschrijving montageplaat Zonder montageplaat
Complementair
Body type Zijkanten gevormd uit één gevouwen sectie
Ruglas met dubbel profiel voor een beschermde afgedichte zone
Aantal deuren Voorkant: 1 deur(en)
Deuropening Omkeerbaar (120 °)
Type slot 3 mm dubbelbaard slot
Type wartelplaat Norm
Toegankelijkheid voor bediening Voorkant
Verwijderbare delen Deur via scharnieren
Kabelkwartelplaat met schroeven
Materiaal Behuizing: staal
Oppervlakte afwerking Epoxy-polyester poeder
Kleur Grijs (RAL 7035)
Normen IEC 62208
Product certificaten CUL
UL
Netto gewicht 10,816 kg
Omgeving
IP beschermingsgraad IP66 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad IK10 conform aan IEC 62262
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 10,816 kg
Hoogte verpakking 1 420,000 mm
Breedte verpakking 1 620,000 mm
Lengte verpakking 1 270,000 mm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)