Schneider-Electric Rexel
 
NSYCRTM1U5GCA foto- rexel-netherland
NSYCRTM1U5GCA
Actassi - Afdekpaneel 19" - Met 5 isolerende kabelgeleiders - 1HE - RAL7035
EAN Code: 
3606480173363
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks Actassi
Type product of component 19" frontpaneel
Apparaattoepassing Elektronisch
Multifunctioneel
Hoeveelheid per set Set van 1
Kleur Grijs (RAL 7035)
Complementair
Bereik compatibiliteit Actassi
Aantal rekeenheden 1U
Montagesteun 19" rack, voor- of achterzijde
Compatibiliteit product Spacial SF-S, SF-E, VDM, PLA kasten
Actassi behuizing
Apparaatsamenstelling 1 19" plaat
5 geleider
Materiaal Plaat: plaatstaal
Geleider: kunststof
Oppervlakte afwerking Epoxy-polyester poeder
Bevestigingsmethode Via 19" bevestigingselement: 19" stijlen voor rack
Regeling Horizontale, verticale en 45° posities
Aantal units 19" 1
Hoogte 44,45 mm
Breedte 465 mm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)