Schneider-Electric Rexel
 
NSYCUSP0077 foto- rexel-netherland
NSYCUSP0077
Fontal covers stainless steel painted RAL7035 for air-air exchangers 36-50W/T
EAN Code: 
3606480710261
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks ClimaSys
Type product of component Afdekplaat
Bestemming product Exchanger 36 W
Exchanger 50 W
Type aanbod Reserveonderdeel
Complementair
Materiaal Staal
Kleur Grijs (RAL 7035)
Hoogte 771 mm
Breedte 316 mm
Diepte 93 mm
Product certificaten CE
Hoeveelheid per set 1
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 1,5 kg
Hoogte verpakking 1 90,6 cm
Breedte verpakking 1 37,2 cm
Lengte verpakking 1 15,9 cm