Schneider-Electric Rexel
 
NSYCUSP0086 foto- rexel-netherland
NSYCUSP0086
Fontal covers stainless steel for side cooling units 600W
EAN Code: 
3606480710353
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks ClimaSys
Type product of component Afdekplaat
Bestemming product Zijkant gemonteerd koelelement 600 W
Type aanbod Reserveonderdeel
Complementair
Materiaal Roestvrij staal
Hoogte 606 mm
Breedte 316 mm
Diepte 212 mm
Product certificaten CE
Hoeveelheid per set 1
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 3 kg
Hoogte verpakking 1 67,5 cm
Breedte verpakking 1 32,4 cm
Lengte verpakking 1 36,2 cm