Schneider-Electric Rexel
 
NSYCUSP0091 foto- rexel-netherland
NSYCUSP0091
Fontal covers stainless steel for top cooling units 800W
EAN Code: 
3606480710407
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Productreeks ClimaSys
Type product of component Afdekplaat
Bestemming product Bovenkant gemonteerd koelelement 800 W
Type aanbod Reserveonderdeel
Complementair
Materiaal Roestvrij staal
Hoogte 340 mm
Breedte 340 mm
Diepte 600 mm
Product certificaten CE
Hoeveelheid per set 1
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 3,3 kg
Hoogte verpakking 1 39,6 cm
Breedte verpakking 1 41,6 cm
Lengte verpakking 1 65,6 cm