Schneider-Electric Rexel
 
NSYMM24SB foto- rexel-netherland
NSYMM24SB
Volle montageplaat - 200x400mm - Gegalvaniseerd plaatstaal
EAN Code: 
3606480520563
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Spacial
Categorie toebehoren Montage toebehoren
Product or component type Montageplaat
Device application Multifunctioneel
Nominale afmetingen voor kast -
Montagezone Onderzijde kast
Beschrijving montageplaat Gewoon
Bereik compatibiliteit Spacial SBM
Apparaatsamenstelling 1 montageplaat
Materiaal Gegalvaniseerd staal
Oppervlakte afwerking Metallic
Complementair
Bevestigingsmethode Met 2 schroeven - vijstype Ø5 mm zelftappende schroeven - onderzijde kast locatie
Permanente toelaatbare belasting 4 kg achterkant van de behuizing
Hoogte Nominaal: 175 mm
Breedte Nominaal: 385 mm
Bevestigingsmiddelpunten: 364 mm
Oppervlak en benutbaar oppervlak Nominaal: 80000 mm²
Dikte 2 mm
Net weight 1,032 kg
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 1,032 kg
Hoogte verpakking 1 39 cm
Breedte verpakking 1 18 cm
Lengte verpakking 1 0,3 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product