Schneider-Electric Rexel
 
NSYMM45SB foto- rexel-netherland
NSYMM45SB
Volle montageplaat - 400x500mm - Gegalvaniseerd plaatstaal
EAN Code: 
3606480520662
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Spacial
Categorie toebehoren Montage toebehoren
Type product of component Montageplaat
Application Multifunctioneel
For enclosure nominal dimensions -
Montagezone Onderzijde kast
Beschrijving montageplaat Gewoon
Bereik compatibiliteit Spacial SBM
Apparaatsamenstelling 1 montageplaat
Materiaal Gegalvaniseerd staal
Oppervlakte afwerking Metallic
Complementair
Bevestigingsmethode Met 2 schroeven - vijstype Ø5 mm zelftappende schroeven - onderzijde kast locatie
Permanente toelaatbare belasting 10 kg achterkant van de behuizing
Hoogte Nominaal: 375 mm
Breedte Nominaal: 485 mm
Bevestigingsmiddelpunten: 485 mm
Oppervlak en benutbaar oppervlak Nominaal: 200000 mm²
Dikte 2 mm
Netto gewicht 2,816 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)