Schneider-Electric Rexel
 
NSYMPP75 foto- rexel-netherland
NSYMPP75
Isolerende montageplaat voor behuizing - 700x500mm - Polyester
EAN Code: 
3606480183515
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Spacial
Categorie toebehoren Montage toebehoren
Type product of component Montageplaat
Application Multifunctioneel
For enclosure nominal dimensions -
Montagezone Trapschuif
Directe bevestiging op noppen achteraan
Beschrijving montageplaat Gewoon
Bereik compatibiliteit Spacial S3D
Spacial CRN
Spacial S3X
Thalassa PLM
Hoeveelheid per set Set van 1
Materiaal Glasvezel versterkt polyester
Kleur Grijs (RAL 7035)
Complementair
Bevestigingsmethode Vastgeschroefd op noppen achteraan - vijstype M8
Via bevestigingselement
Permanente toelaatbare belasting 875 kg
Hoogte Nominaal: 665 mm
Nominale afmeting behuizing: 700 mm
Breedte Nominaal: 450 mm
Nominale afmeting behuizing: 500 mm
Dikte 4 mm
Netto gewicht 2,1 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months