Schneider-Electric Rexel
 
NSYPHDZT1054P foto- rexel-netherland
NSYPHDZT1054P
Thalassa PHD - Buiten behuizing - Volle deur - 1093x500x320mm - IP65
EAN Code: 
3606480676024
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Thalassa
Product Thalassa PHD
Application Buitengebruik, zware belasting
Certification UL conform aan UL 508 A 2007
Bureau Veritas conform aan IEC 61969-3 2011
Bureau Veritas conform aan IEC 61439-5 2010
DEKRA conform aan IEC 62208 2011
Enclosure type Multifunctioneel
Category Geschikte kast
Version PHDZT
Enclosure height with canopy 1093 mm
Canopy height 38 mm
Enclosure width 500 mm
Enclosure depth 420 mm
Montage behuizing Staande
Apparaatsamenstelling 1 deur in met vezelglas dubbel versterkt polyester
1 deurhouder in plaatstaal met anti-corrosiecoating
1 documenthouder in kunststof A4 formaat
1 kabelwartelplaat in aluminium
1 kastlichaam met ingebouwde sokkel in met vezelglas dubbel versterkt polyester
1 overkapping in met vezelglas versterkt polyester
Complementair
Samenstelling lichaam Samengebouwd afgedicht kastlichaam
Deurtype Vol
Aantal deuren 1 deur(en)
Deuropening Rechts of links (120 °)
Type slot 2-puntssluiting, handgreep met 1242E sleutelslot en hangslot
Toegankelijkheid voor bediening Voorkant
Basis
Maximum lifting load 500 kg
Verwijderbare delen Deur via scharnieren
Overkapping via bevestigingselement
Kabelkwartelplaat via bevestigingselement
Materiaal Met vezelglas dubbel versterkt polyester
Kleur Grijs (RAL 7035)
Normen IEC 61439-5
IEC 62208
IEC 61969-3
UL 508 A
Elektrische isolatieklasse Klasse II conform aan IEC 61439-1 2011
Omgeving
IP beschermingsgraad IP55 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad IK10 conform aan IEC 62262 (volle deur)
Mechanische stevigheid Vandalismebestendig conform aan EN/IEC 61439-5
Vuurbestendigheid 960 °C conform aan IEC 62208
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -45…80 °C conform aan IEC 61969-3 klasse 1
Omgevingstemperatuur voor opslag -25…40 °C
Corrosion withstand C4H niveau conform aan ISO 12944
Environmental withstand Zonnestraling: klasse 1 tot 1120 W/m² conform aan IEC 61969-3:2011
Weerstand tegen omgevingslucht: klasse 1 tot 180 km/h conform aan IEC 61969-3:2011
UV degradatietest: klasse 1 conform aan ISO 4892-2:2013
Vorming van ijs en rijm: klasse 1 conform aan IEC 61969-3:2011
Fauna en floraweerstand: klasse 1 conform aan IEC 61969-3:2011
Chemische substantie: klasse 1 conform aan IEC 61969-3:2011
Thermal management options Ventilator: Potentiële warmteafvoer: 1500 W voor een maximum geluidsniveau 60 dB
Natuurlijk: Potentiële warmteafvoer: 546 W bij -25 °C
Natuurlijk: Potentiële warmteafvoer: 238 W bij 20 °C
Natuurlijk: Potentiële warmteafvoer: 102 W bij 40 °C
Met externe koeling Potentiële warmteafvoer: 4000 W
In overeenstemming met koelingsontwerp Potentiële warmteafvoer: 1500 W
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
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
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur