Schneider-Electric Rexel
 
NSYS3D6425P foto- rexel-netherland
NSYS3D6425P
Spacial S3D - Kast - Volle deur - Montageplaat - 600x400x250mm - IP66 - IK10
EAN Code: 
3606480159299
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Spacial
Productnaam Spacial S3D
Application Multifunctioneel
Category Compacte kast
Nominale hoogte kast 600 mm
Nominale breedte kast 400 mm
Nominale diepte kast 250 mm
Deurtype Vol
Beschrijving montageplaat Gewoon
Type wartelplaat Norm
Type toebehoren installatie Wandmontage
Apparaatsamenstelling 1 behuizing
1 montageplaat
1 deur met slot
1 kabelwartelplaat
Complementair
Body type Lichaam uit één stuk
Gootvormige voorste rail dubbele plaatdikte
Aantal deuren Voorkant: 1 deur(en)
Deuropening Omkeerbaar (120 °)
Type slot 3-punts slot, 3 mm dubbelbaard
Toegankelijkheid voor bediening Voorkant
Verwijderbare delen Deur via scharnieren
Kabelkwartelplaat met schroeven
Montageplaat via bevestigingselement
Materiaal Behuizing: staal
Montageplaat: gegalvaniseerd staal
Oppervlakte afwerking Behuizing: epoxy-polyester poeder
Kleur Behuizing: grijs (RAL 7035)
Normen IEC 62208
Product certificaten LR
CUL
DNV
UL
GL
BV
Netto gewicht 15 kg
Omgeving
IP beschermingsgraad IP66 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad IK10 conform aan IEC 62262
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months