|
|
|
NSYSBMC208012
Industriële doos - FL21 Kabelingang - 200x800x120mm - IP55 - IK10 - RAL7035
|
|
|
Hoofd
Range
|
Spacial
|
Product name
|
Spacial SBM
|
Device application
|
Multifunctioneel
|
Category
|
Industriële doos
|
Device short name
|
SBMC
|
Enclosure type
|
Ingangsdoos
|
Nominale hoogte kast
|
200 mm
|
Nominale breedte kast
|
800 mm
|
Nominale diepte kast
|
120 mm
|
Montage behuizing
|
Gemonteerd op wand
|
Apparaatsamenstelling
|
1 afdekplaat
1 behuizing
6 schroef afdekking
4 FL21 kabeldoorvoerplaat
|
Samenstelling lichaam
|
Lichaam uit één stuk, geplooid en gelast
|
Type frontplaat
|
Volle deur
|
Bevestiging deksel
|
Metalen schroef halve slag
|
Type slot
|
Borgschroef PZ2 buiten verzegelde zone
|
Verwijderbare delen
|
Kap via borgschroeven
Kabelkwartelplaat schroef
|
Complementair
Materiaal
|
Plaatstaal
|
Oppervlakte afwerking
|
Polyesterpoeder
|
Kleur
|
Grijs (RAL 7035)
|
Standards
|
IEC 62208
|
Product certifications
|
UL
BV
DNV
GL
LR
|
IP beschermingsgraad
|
IP55 conform aan IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK10 conforming to IEC 62262
|
Ambient air temperature for storage
|
-35…60 °C
|
Operating temperature
|
-35…80 °C
|
Net weight
|
8,73 kg
|
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1
|
8,730 kg
|
Hoogte verpakking 1
|
825,000 mm
|
Breedte verpakking 1
|
325,000 mm
|
Lengte verpakking 1
|
145,000 mm
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|