Schneider-Electric Rexel
 
NSYTC3 foto- rexel-netherland
NSYTC3
Borgpluggen - 29,5mm
EAN Code: 
3606480184536
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Spacial
Thalassa
Categorie toebehoren Isolatietoebehoren
Type product of component Blinde kap
Bereik compatibiliteit Spacial SBD behuizing
Thalassa PLS behuizing
Thalassa PLM behuizing
Thalassa PLA behuizing
Spacial CRN behuizing
Spacial S3CM behuizing
Spacial S3D behuizing
Complementair
Hoeveelheid per set Set van 50
Materiaal Zwart PVC (polyvinylchloride)
Diameter Extern: 29,5 mm
Afmetingen uitsnijding Ø 24 mm
Diepte Extern: 7 mm
Verpakkingseenheid
Gewicht verpakking 1 0,030 kg
Hoogte verpakking 1 10,000 mm
Breedte verpakking 1 110,000 mm
Lengte verpakking 1 130,000 mm