Schneider-Electric Rexel
 
NSYVDA29U88B foto- rexel-netherland
NSYVDA29U88B
Rack VDA-B - 29HE - Met ruitdeur - 1400x800x800mm - RAL7035
EAN Code: 
3606480170584
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Gamma Actassi
Productnaam Actassi VDA
Type product of component 19" kast
Apparaattoepassing Bekabeling
Applications Te beschermen apparatuur voor netwerkconnectiviteit
Tot 19" apparatuur monteren
Type behuizing Network Cabinet
Support equipment 2 x 19" stijlen verzonken van 120 mm vanaf de voorzijde (steek mm)
Front face Glazen deur
Deurtype Voorkant Glazen deur - met 1-punts sluitsysteem (key: 333) - omkeerbaar opent bij 180 °
Toegankelijkheid voor bediening Achterkant
Voorkant
Zijkant
Bovenkant
Verwijderbare delen Voorkant deur verwijderbaar zonder gereedschap
Boven afdichtplaat
Basis afdichtplaat
Zijkant panelen verwijderbaar zonder gereedschap
Achterkant paneel afneembaar zonder gereedschap
Colour Deur: lichtgrijs (RAL 7035)
Panelen: lichtgrijs (RAL 7035)
Boven- en onderkant: lichtgrijs (RAL 7035)
Structuur: donkergrijs (RAL 7011)
Complementair
Apparaatsamenstelling 1 x glazen deur voorkant
2 x panelen zijkant
2 x 19" stijlen voorkant
1 x geassembleerde structuur CBLX torx
1 x dak met uitneembare afdekstrip boven
1 x paneel achterkant
4 x stelvoeten
Load rating 400 kg statisch
250 kg dynamisch
Back face Paneel
Side face Paneel
Zekeringnummer 1 uitsnijdingbasis
1 uitsnijdingtop zijpaneel
1 uitsnijdingboven - opgesplitst in 3 delen
Installation mode Staande
Materiaal Plaatstaal: structuur
Plaatstaal: deur
Sekurit glas: deur
Gegalvaniseerd staal: rechtop
Plaatstaal: paneel
Oppervlakte afwerking Epoxy-polyester poeder
Breedte 800 mm
Hoogte 1400 mm
Diepte 800 mm
Netto gewicht 85 kg
Aantal rekeenheden 29U
null Europe
Omgeving
IK beschermingsgraad IK08 conform aan IEC 62262
IP beschermingsgraad IP20 conform aan IEC 60529
Normen IEC 60297-3-100
EIA-310D
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 85 kg
Hoogte verpakking 1 85 cm
Breedte verpakking 1 85 cm
Lengte verpakking 1 153 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
contractuele waarborg
Garantie 18 months